Feedback

Choose your language

Close

Recuperação

Recuperação

O desperdício é um fardo para todas as indústrias. Processos de embalagem defeituosos, máquinas de comprimidos sendo alimentadas em quantidades excessivas de ingredientes caros e enzimas de detergentes ou produtos químicos escapando de vasos de fabricação podem levar ao desperdício de materiais ou produtos. Além da perda financeira e implicações ambientais mais amplas, esses desperdícios também podem comprometer o ambiente de trabalho, colocando o pessoal de produção em risco. Consequentemente, procedimentos de recuperação, cada vez mais, estão sendo

implementados na indústria, e o transporte a vácuo apresenta a solução perfeita para as indústrias que desejam minimizar e maximizar sua produtividade.

Vantagens importantes com os transportadores a vácuo da Piab:

  • Mais de 50 anos de experiência no uso de transporte a vácuo para mover pós e grãos.
  • Aumento do tempo de atividade graças ao design higiênico que facilita a limpeza
  • Melhor ambiente de trabalho, pois é um sistema fechado sem contaminação por poeira
  • Cria ambientes seguros pois os transportadores atendem aos padrões industriais ATEX de poeiras e gases.
  • Os transportadores estão disponíveis com todo o material em contato com o produto transportado e em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
  • Disponível com todo o material em contato com o produto transportado e em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
  • Atende aos requisitos de aplicação, pois existem famílias de produtos especialmente para indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas.
  • Aumenta o rendimento e minimiza perdas com o transportador especialmente projetado para materiais frágeis.
  • Disponível para transportar até 14 toneladas / hora e 30 metros
  • Flexibilidade para poder transportar partículas de 0,5 mícron e acima
  • Pequeno em tamanho torna-se uma ótima solução quando o espaço é valorizado
  • Flexibilidade na fonte de vácuo usar, os transportadores funcionam de forma excelente com uma bomba de ejetores ou com uma bomba mecânica.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos