Feedback

Choose your language

Close

Forma, preenchimento e vedação horizontal

Forma, preenchimento e vedação horizontal

A primeira parte do processo de embalagem pode exigir o carregamento do produto em um tubo de preenchimento ou funil. Os transportadores a vácuo são usados para essa finalidade. Eles transportam o material a ser embalado em um funil ou tubo de preenchimento onde é colocado dentro de bolsas e vedado. Quando a máquina é do tipo forma, preenchimento e vedação horizontal, as ventosas são usadas para abrir a sacola ou bolsa e mantê-la aberta durante o preenchimento. O vácuo também é usado no final desse processo para mover bolsas preenchidas para caixas para o transporte, que depois seriam paletizados ou movidos para caixas maiores.

 

 

 

 

 

 Principais vantagens com os transportadores a vácuo da Piab

  • Mais de 50 anos de experiência em aplicações de transporte a vácuo para transferência de pó e grãos.
  • Maior tempo em operação devido a concepção sanitária que torna a limpeza mais fácil
  • Melhor ambiente de trabalho por tratar-se de um sistema fechado sem causar contaminações.
  • Proporcionam ambientes seguros, já que os transportadores estão disponíveis com certificação ATEX
  • Os transportadores estão disponíveis com todos os materiais em contato com o produto transportado em conformidade com a FDA, EC nº 1935/2004 e EC nº 10/2011.
  • Atendem aos requisitos da aplicação, há linhas de equipamentos especialmente desenvolvidas para indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas.
  • Aumenta a produtividade e minimiza desperdícios com o transportador especialmente projetado para materiais frágeis.
  • Disponível para transportar até 14 toneladas / hora e 30 metros
  • Flexibilidade para ser capaz de transportar partículas de 0.5 mícron e acima
  • O tamanho compacto é uma ótima solução quando o espaço é limitado
  • Flexibilidade na geração de vácuo, os transportadores funcionam igualmente bem com uma bomba de ejetores pneumáticos ou com uma bomba eletromecânica.

Produtos relacionados

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos