Feedback

Choose your language

Close

Descarga de big bags

Descarga de big bags

A aplicação é tipicamente de transferência de material desde um big bag para uma linha de sucção. Nós utilizamos um adaptador de alimentação com uma interface universal para conectar o sistema de transporte ao descarregador de big bag. O adaptador de alimentação é projetado para otimizar o fluxo de material, com válvulas múltiplas para ajuste do fluxo de ar. Este recurso é essencial para controlar o fluxo do material transportado, evitando danos ao mesmo, assim como também para alcançar a taxa de transporte pretendida. A Piab oferece também técnicas e soluções diferentes para facilitar o fluxo do material para fora do big bag. Isso é, porém, muito dependente das características e condições do material e deve ser avaliado caso a caso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vantagens chave de um transportador a vácuo Piab

  • Mais de 50 anos de experiência em aplicações de transporte a vácuo para transferência de pó e grãos.
  • Maior tempo em operação devido a concepção sanitária que torna a limpeza mais fácil
  • Melhor ambiente de trabalho por tratar-se de um sistema fechado sem causar contaminações.
  • Proporcionam ambientes seguros, já que os transportadores estão disponíveis com certificação ATEX
  • Os transportadores estão disponíveis com todos os materiais em contato com o produto transportado em conformidade com a FDA, EC nº 1935/2004 e EC nº 10/2011.
  • Atendem aos requisitos da aplicação, há linhas de equipamentos especialmente desenvolvidas para indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas.
  • Aumenta a produtividade e minimiza desperdícios com o transportador especialmente projetado para materiais frágeis. 
  • Disponível para transportar até 14 toneladas / hora e 30 metros
  • Flexibilidade para ser capaz de transportar partículas de 0.5 mícron e acima
  • O tamanho compacto é uma ótima solução quando o espaço é limitado
  • Flexibilidade na geração de vácuo, os transportadores funcionam igualmente bem com uma bomba de ejetores pneumáticos ou com uma bomba eletromecânica. 

Produtos relacionados

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos