Historie sukcesów

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling
By using Piab's Kenos® KVG grippers, Automation Technology designed and built a folding, joining, assembly, and riveting line for galvanized sheets, optimizing not only cycle times but also operator safety.
Rozwiązanie do paletyzacji kartonów firmy Piab zwiększyło wydajność firmy Steelgran o 35%
Chwytak piankowy Kenos® KVGL firmy Piab poprawił o 35% cykl pracy robotów na końcu linii produkcyjnej hiszpańskiej firmy Steelgran Componentes S.A.

Chwytaki piankowe Kenos® do szybkiego przenoszenia beczek z farbą
Korzystając z chwytaków piankowych Kenos® KVG120 Piab, firma Dromont Group zaprojektowała skuteczny system pick-and-place (podnoszenia i umieszczania) na linii produkcyjnej farb dużego brytyjskiego przedsiębiorstwa chemicznego.

Bezpieczna paletyzacja mokrych akumulatorów do pojazdów dzięki przyssawkom o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab
Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab odgrywają ważną rolę w systemie pick-and-place (podnieś i umieść) firmy Gruppo Esea dla jednego z głównych producentów akumulatorów samochodowych.

Wysoka elastyczność i bezpieczne mocowanie w aplikacji kosmetycznej dzięki chwytakowi cobot firmy Piab
Firma Effedi Automation wybrała chwytak piCOBOT®, technologię próżniową COAX® i przyssawki BX firmy Piab, aby bezpiecznie i efektywnie obsługiwać operacje paletyzacji w wiodącej firmie kosmetycznej.

Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab
W celu poprawy jakości produktów i zapobiegania stratom wiodący indyjski producent MB Sugar zaufał...

Automatyczne przenoszenie paczek herbatników za pomocą technologii podciśnienia Piab
Firma Tecno Pack SpA zaprojektowała i zbudowała uchwyty, korzystając z przyssawek i pomp próżniowych Piab…

Nowe oblicze intralogistyki
Unikalne, inteligentne rozwiązanie, które automatyzuje intralogistykę i przenoszenie materiałów od momentu przyjęcia do gotowych elementów na poszczególnych liniach produkcyjnych, zostało stworzone...

Zespół marzeń: Sidebot Wyzo w połączeniu z niezwykle lekkim chwytakiem Mini Cobot (MCG) firmy Piab
Przy maksymalnym ładunku jednego kilograma, jaki obsługuje sidebot Wyzo, waga chwytaka ma kluczowe znaczenie. Dlatego niezwykle lekki chwytak Piab Mini Cobot (MCG) o masie 270 g sprawdza się idealnie.
Od podłoża do wysokości 20 metrów: Zautomatyzowany system firmy Piab przenosi proszek do zaprawiania nasion kukurydzy na czwarty poziom
Firma Bayer Hungaria Kft. korzysta z zalet zautomatyzowanego rozwiązania firmy Piab w transporcie proszków do powlekania nasion kukurydzy. Wdrożenie przenośników piFLOW®f firmy Piab wyeliminowało potrzebę obsługi ręcznej.

Cztery dekady pracy — trwająca historia przenośników
Aby uczcić 70. rocznicę powstania firmy Piab, dział transportu podciśnieniowego ogłosił konkurs na najstarsze, wciąż działające urządzenie do transportu materiałów sypkich Piab. No i je znaleźli...
Increasing palletising cycles in a food application.
MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...

Increased productivity in the packaging and palletising of boxes.
Using Piab's KVG and KVGL series of Kenos® grippers, Eklego designed and manufactured a state-of-the-art end-of-line system...

Automatyczna paletyzacja opakowań w przemyśle spożywczym
Przyssawki BX wykonane z podwójnego materiału Duraflex® i wykorzystujące technologię próżniową COAX® firmy Piab umożliwiają firmie Tradicional Panadera paletyzację kartonów o różnych rozmiarach za pomocą tego samego chwytaka.

Elastyczne i wydajne przenoszenie prowadnic z surowego drewna w systemie taśmowania
Przy wykorzystaniu chwytaków Kenos® KVG Piab firma Officina Meccanica Sestese SpA zaprojektowała i wyprodukowała maszynę do pakowania końcowego zainstalowaną w jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej — producenta komponentów do przemysłu meblarskiego.

Radość picia kawy dzięki urządzeniu firmy Piab do transportu materiałów sypkich w Minges Coffee Roasters
Kapsułki i saszetki z kawą od Minges Coffee Roasters zostały prosto i sprawnie przygotowane dzięki przenośnikowi piFLOW®f firmy Piab…

Zwiększenie produktywności składania opakowań w zakładzie weterynaryjnym
Firma Cob-Solution zaprojektowała i zbudowała system przenoszenia i otwierania opakowań kartonowych przy wykorzystaniu przyssawek B52XP i pompy piCOMPACT23 SMART marki Piab dla Rao Farmaceutici, sycylijskiej apteki weterynaryjnej, która inwestuje w e-commerce i sprzedaż w całej Europie.

Centrum dystrybucji dm opiera się na przyssawkach firmy Piab
dm to obecnie największy sprzedawca drogeryjny w Europie. Centrum dystrybucyjne w Weilerswist w Niemczech rozpoczęło działalność w 2009 roku. Każdego dnia dostarczanych i kompletowanych jest tam średnio 3500 palet. Duża część palet jest depaletyzowana za pomocą przyssawek DURAFLEX® BX52P firmy Piab i wprowadzana do łańcucha komisjonowania. Przyssawki są wyjątkowo wytrzymałe i umożliwiają bardzo wysoką częstotliwość cykli przy zachowaniu bezpiecznego chwytania.

Transport części mebli za pomocą chwytaka firmy Piab jest dziecinnie prosty
Firma GO GmbH w Hemmoor, która zajmuje się budową maszyn, poszukiwała uniwersalnego chwytaka, którego można by użyć do układania części mebli luzem oraz zapakowanych na paletach, jak i też samych palet. Jako rozwiązanie...

Piekarnia przemysłowa Austerschmidt w Niemczech automatyzuje przenoszenie nasion dzięki urządzeniom do transportu materiałów sypkich firmy Piab
Chęć wsparcia pracowników i uważne wykorzystanie zasobów skłoniły piekarnię przemysłową Austerschmidt w Niemczech do zmiany procesu przenoszenia nasion z ręcznego na automatyczny. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab uznali za kluczowe narzędzia.

Dzięki chwytakowi firmy Piab firma Best Handling Technology poprawia ergonomię swojego klienta na 32 stanowiskach roboczych
Zdrowi, zadowoleni pracownicy, zwiększona wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój – niezależnie od branży powody wprowadzenia wyższego stopnia automatyzacji zadań obsługi są zawsze takie same. Niemiecka firma Best Handling Technology była w stanie osiągnąć to wszystko dla swojego klienta, czołowego dostawcy usług logistycznych, dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® wyposażonemu w przyssawkę.

DCL realizuje elastyczne rozwiązanie automatyzacji z wykorzystaniem chwytaka piCOBOT® firmy Piab na robocie UR 10e
DCL Logistics z siedzibą we Fremont w Kalifornii, poszukując elastycznego, łatwego do integracji rozwiązania typu plug-and-play do obsługi pobierania i pakowania przedmiotów do pudeł w ich magazynie przeładunkowym, zdecydowała się na wykorzystanie robota UR 10e w połączeniu z chwytakiem piCOBOT® firmy Piab.

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań i przekładek do produkcji kart bezpieczeństwa.
Dzięki wykorzystaniu pojedynczego chwytaka składającego się z czterech silikonowych przyssawek B75 firmy Piab, firma Robotecnik zaprojektowała i wyprodukowała robota paletyzującego do wydajnej obsługi operacji znaków końca linii Banca d'Italia.

Absolutna precyzja w obsłudze termoforów z pierścieniami uszczelniającymi i ich podpór transportowych
Firma Umbra Control będąca integratorem systemów wybrała chwytak Kenos® KCS firmy Piab, w specjalnej wersji z czterema przyssawkami, by precyzyjnie i wydajnie obsługiwać operacje pobierz i umieść firmy Meccanotecnica Umbra na końcu linii przy produkcji uszczelek dla przemysłu motoryzacyjnego.

Bezpieczny transport granulatu mleka w proszku za pomocą urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab
Polmlek Raciąż, polski producent różnych produktów na bazie mleka, musiał stawić czoła problemowi rozpadu granulatu podczas transportu mleka w proszku. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab okazały się rozwiązaniem, którego szukał. Wyposażeni w eżektor z przepływem w wysokiej próżni, byli w stanie dostosować prędkość, by utrzymać granulat w pożądanym stanie.

Zautomatyzowana paletyzacja herbaty i soków z chłodni
Paletyzacja kartonów to zwykłe zastosowanie automatyzacji, ale robienie tego z komory chłodniczej, która jest regularnie myta wodą, to szczególne wyzwanie. Motion Controls Robotics sprostało temu wyzwaniu dzięki zastosowaniu technologii podciśnieniowej firmy Piab dostarczanej przez Neff Group Distributors.

Optymalizacja przenoszenia bloków sera
Próżniowe pakowanie bloków sera w folię to główne wyzwanie dla automatyzacji w tej branży. Dzięki zastosowaniu konfigurowalnych przyssawek piGRIP® firmy Piab oraz wysokowydajnych eżektorów próżniowych, producent maszyn i rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji, firma TGW Robotics GmbH, opracował chwytak, który gwarantuje stabilność procesu.

Tradichem wykorzystuje przenośnik próżniowy firmy Piab do miniaturyzacji aktywnych składników farmaceutycznych
Wielkość ma znaczenie — szczególnie na konkurencyjnych rynkach, takich jak przemysł farmaceutyczny i nutraceutyczny — ze względu na jej bezpośredni wpływ na koszty. Opatentowany przez firmę Tradichems proces Hipering® rozpoczyna się na samym początku łańcucha procesów od miniaturyzacji składników. Dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®p firmy Piab opatentowany przez nią proces jest realizowany w sposób ciągły, co pozwala na utrzymanie wymaganego poziomu ciśnienia.

Firma Kora używa urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab do wydajnego napełniania superżywności
Szybkie i łatwe zmiany produktów, zgodność z normami żywnościowymi i farmaceutycznymi i wysoka wydajność energetyczna dla zrównoważonej ochrony zasobów. Dla firmy Kora przenośniki próżniowe Piab stanowią doskonałe połączenie między etapami procesu, ponieważ spełniają te kryteria.

Firma Piab dostarcza mikrododatki do karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych przy pomocy rozwiązania firmy Conberg
Chociaż mikrododatki są ważną częścią dzisiejszej karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, ich mocno zmieniająca się ilość w recepturze stanowi wyzwanie w automatyzacji przenoszenia ze stacji dozowania do miksera. Integrator systemów Conberg w Polsce opracował odpowiednie rozwiązanie oparte na urządzeniu do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab.

robominds nazywa nową przyssawkę MX firmy Piab „Super Cup”
Najnowszy produkt w technologii próżniowej firmy Piab zyskał ten przydomek nadany przez robominds, ponieważ po prostu podnosi wszystko, niezależnie od materiału, geometrii czy struktury powierzchni. Takiej wszechstronnej przyssawki brakowało firmie robominds w rozwiązaniach do kompletacji dla klientów z sektora handlu elektronicznego i producentów złożonych produktów.

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań plastrów sera o różnych rozmiarach przy dużych prędkościach procesu
Dzięki zastosowaniu produkowanych przez firmę Piab przyssawek piGRIP®, zatwierdzonych do kontaktu z żywnością, oraz generatorów podciśnienia COAX® grupa CAMA stworzyła najnowocześniejszy system pakowania, który pozwala na obsługę 280 torebek plastrów sera na minutę.

Zautomatyzowany transport opakowań makaronu
Wykorzystując pojedynczy chwytak próżniowy Kenos® KVGL firmy Piab, firma Selematic stworzyła najnowocześniejszy zautomatyzowany system pakowania przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów i znaczącym wzroście wydajności podczas transportu różnych formatów i warstw makaronu.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

Piab’s hybrid bag gripper increased productivity by 33%
Sapho can now palletize 9 bags per minute instead of 6 with the old system and the process runs smoothly without damaging the road salt bags.

With Piab’s bag grippers, Sapho increases its pace
With Piab's hybrid bag gripper, Sapho was able to significantly increase their cycle times in order to be optimally prepared for the winter business for road salt.
Głowica chwytaka piankowego Piab Kenos® zapewnia "słodki" sukces
Od czasu instalacji pojedynczego chwytaka piankowego Kenos®, wydajność chwytania pudełek o różnych rozmiarach i wadze została podwojona.
Sprawdzone systemy transportowe do efektywnego i delikatnego przenoszenia różnych tabletek
Firma Piab od wielu lat współpracuje z firmą OEM z Włoch, która produkuje maszyny do napełniania kapsułek.
Przyssawki o wysokiej sile tarcia pozwalają na zwiększenie produkcji o 33%
Przyssawki o wysokiej sile tarcia Piab DCF uwalniały przenoszone części znacznie szybciej niż przyssawki konkurencji, co pozwoliło na zwiększenie szybkości tłoczenia prasy z 10 do 13 SPM.
Zmniejszenie kosztów instalacji dzięki zastosowaniu eżektora piCOMPACT® typu "wszystko-w-jednym"
Poprzez przejście na nasz eżektor próżniowy piCOMPACT® klient zmniejszył nakłady pracy na instalację oraz oszczędził czas.
Rozdzielone urządzenie transportowe - doskonałe rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniami
Dzięki zastosowaniu przenośnika próżniowego Piab piFLOW®f zostało zminimalizowane oddziaływanie alergenów oraz bardzo znacząco ograniczono proces czyszczenia.
Przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia mogą przenieść prawie o 700 000 więcej elementów tłoczonych
Przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia zapewniają mocny chwyt na powierzchniach zaolejonych i mogą wytrzymywać wysokie siły ścinające. Przyczynia się to do ograniczenia ilości upuszczanych elementów oraz daje oszczędności wynikające z braku zniszczonych elementów.
Bezpyłowe napełnianie dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®t ze wstępnym separatorem
Klient zdecydował się na rozwiązanie Piab ponieważ za pomocą przenośnika podciśnieniowego był w stanie osiągnąć prawie bezpyłowe napełnienie środkiem suszącym.
Znacząca redukcja ilości pokruszonych tabletek dzięki zastosowaniu naszego przenośnika do tabletek piFLOW®t ze wstępnym separatorem
Poprzez zastosowanie przenośnika tabletki mogą być transportowane delikatniej, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości odpadów.
SAR - Integrator robotów oszczędza 50% kosztów powietrza
Klient może wykorzystać pełen potencjał robota i dodatkowo zaoszczędzić 50% powietrza. Ponadto czas instalacji był ekstremalnie krótki.
Zwiększenie o 30% wydajności przesiewacza w fabryce z branży produkującej słodycze
Teraz proces jest zautomatyzowany i występuje mniejsza ilość przestojów na czyszczenie. Dzięki temu klient uzyskał wzrost wydajności o 30%.
Przenośnik próżniowy Piab rozwiązuje problem zanieczyszczenia
Konstrukcja przenośnika próżniowego z podziałem i izolacją filtra od odbiornika produktu całkowicie spełniła potrzeby klienta. Z powodu obawy przed skażeniem mikrobakteryjnym klient nie chciał filtra zanurzonego w produkcie.
Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie chemicznej dzięki zastosowaniu przenośników próżniowych Piab
Klient produkuje wyroby i chemikalia do wytwarzania zaawansowanych materiałów. Pyłoszczelna konstrukcja Piab zmniejsza straty produktu wynikające z jego przedostawaniem się do atmosfery, zapewniając czystsze, bezpieczniejsze środowisko pracy oraz mniej odpadów.
70% wzrost wydajności robota dzięki ograniczeniu ilości upuszczanych produktów
Dzięki zastosowaniu prostokątnej przyssawki i technologii COAX® firma poprawiła wydajność, ponieważ drastycznie zmniejszyła się liczba upuszczanych produktów.
Success story - Globalny OEM działający w przemyśle opakowaniowym zwiększa wydajność i zmniejsza koszty pracy robota - Piab
Dzięki temu urządzeniu, firma OEM osiągnęła swój cel zmniejszając koszty, a jednocześnie zwiększając wydajność. Klient końcowy odczuł wzrost wydajności ze zmniejszeniem liczby wypadków i problemów ergonomicznych.