KSG (Kenos Sack Gripper) może być wyposażony w zintegrowane wkłady COAX® lub złącze do zewnętrznego źródła podciśnienia. Wybierz liczbę wkładów COAX®, od 2 do 8, aby zwiększyć całkowitą wydajność ssania.
KSG jest zaprojektowany i zdolny do obsługi ciężkich worków wykonanych z różnych materiałów, kształtów oraz o różnej wadze.
Dostępne są trzy różne opcje pierścieni uszczelniających, zaprojektowane do różnych zastosowań: Pomarańczowy pierścień z pianki z naturalnego kauczuku, który idealnie pasuje do worka, Niebieski pierścień z pianki o doskonałej odporności na ścieranie, Metalowy pierścień całkowicie odporny na zużycie w czasie.