Seria KCS reprezentuje elastyczne rozwiązanie chwytające dostosowane do współpracy z robotami (tzw. cobotami). Charakteryzuje się elastycznością obsługi różnorodnych ładunków. Chwytaki dostępne są z technologią piankową i ogranicznikami przepływu lub jako chwytaki do przenoszenia worków. KCS są wyposażone w jeden lub dwa wydajne i odporne na pył eżektory COAX® SX, które są łatwe w utrzymaniu. System szybkiego podłączania ułatwia i przyspiesza demontaż głowicy chwytakowej z zespołu pompy. Różne opcje interfejsu cobota są zgodne z ISO 9409-1 i ułatwiają instalację. Zintegrowane zawory regulacyjne i czujniki podciśnienia to opcje, które można wybrać w konfiguratorze KCS.
Przeczytaj więcej0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?