Numer przedmiotu: piGRIP® FLC
piGRIP® FLC - Elastyczny kompensator poziomu
piGRIP® FLC oznacza „elastyczny kompensator poziomu” i jest innowacyjnym komponentem Piab zaprojektowanym w celu zwiększenia i tak już doskonałych możliwości istniejących przyssawek Piab. Dodając FLC pomiędzy interfejsem maszyny/robota a wybraną przyssawką, przyssawka może się przechylać i regulować swój kąt względem obiektu, do którego jest przymocowana, maksymalizując w ten sposób zakres ruchu i kompensację poziomu.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Uwalnia użycie przyssawek, które mogą mieć unikalne wzorce uszczelnienia lub tarcia, ale nie mają odpowiedniej długości skoku.
- Dostępna jest szeroka gama kombinacji przyssawek mieszkowych, zapewniających rozwiązania idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Umożliwia zarówno zbieranie pod kątem, jak i kompensację poziomu.
- Bezpieczne połączenie miecha z dolnym złączem zaciskowym, ograniczające ryzyko rozłączenia podczas pracy.
- Umożliwia integrację zaworu czujnikowego piSAVE® w FLC.
- Wszystkie materiały piGRIP® FLC są zgodne z przepisami REACH (EC 1907/2006) i RoHS (2011/65).
- Zaleca się stosowanie zacisków w przypadku podnoszenia ciężkich przedmiotów lub gdy wymagane jest dodatkowe bezpieczeństwo.