Prostokątne przyssawki mieszkowe
Przyssawki prostokątne są odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o długich i wąskich kształtach, gdy wymagana jest możliwie duża siła podnoszenia. Przyssawki prostokątne sprawdzają się szczególnie dobrze w przypadku produktów w opakowaniach typu „flow pack” z tworzywa sztucznego, takich jak opakowania na batoniki, oraz gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Dla łatwego pozycjonowania przyssawki dostępna jest opcja montażu obrotowego. Przyssawki są wykonane z materiału DURAFLEX® — specjalnie opracowanego materiału, który charakteryzuje się elastycznością właściwą dla gumy i odpornością na zużycie, z jakiej słynie poliuretan. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie i ma doskonałą pamięć elastyczną.

2 produktów