The BFF-TP design is suitable for oily surfaces, uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications. The flat inner support gives stability during movement in any orientation.Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
Przeczytaj więcej
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Skorzystaj z naszego przewodnika, aby uzyskać rekomendację lub zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą!
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?