Jest to podstawowe urządzenie transportowe, które jest szeroko stosowane w przemyśle – również chemicznym. Posiada wysoką przepustowość oraz niewielkie gabaryty. Urządzenie jest często używane jako alternatywa do mechanicznych przenośników, gdy istnieje wymóg bezpyłowości transportu lub niskich wymagań konserwacyjnych. Inną zaletą jest to, że pompa napędzająca urządzenie jest oparta na technologii COAX®, która jest najbardziej energooszczędnym sposobem wytwarzania próżni. Wydajność do 7,5 ton/h. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
Przeczytaj więcej0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?