Umożliwia modernizację urządzeń transportowych C21 do platformy piFLOW®p.
Przeczytaj więcejCiśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 20 | 64 | 42 | 30 | 19,2 | 12,8 | 6,4 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 24 | 73 | 46 | 35 | 22,4 | 13,6 | 9,9 | 5,6 | 2,9 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 28 | 77 | 48 | 42 | 27 | 14,4 | 9,6 | 8 | 5,6 | 0 | 0 | 75 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?