Uszczelka płyty filtra modułu 33 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Numer przedmiotu: 0250024
9 Warianty

Uszczelka płyty filtra modułu 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Uszczelki te zostały specjalnie zaprojektowane do płyty filtracyjnej lub zaworu dolnego przenośników piFLOW® p, t i fc. Ich konstrukcja z podwójną krawędzią—jedna strona płaska, druga zakrzywiona—zapewnia optymalne uszczelnienie niezależnie od pozycji montażu, gwarantując wydajną i higieniczną pracę. Zielone warianty FKM są bardzo odporne na wysoką temperaturę, chemikalia, oleje i paliwa.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Uszczelka płyty filtra modułu 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250018
  • Uszczelka płyty filtra modułu 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250024
  • Uszczelka płyty filtra modułu 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250023
  • Uszczelka płyty filtra modułu 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206434
  • Uszczelka płyty filtra modułu 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206436
  • Uszczelka modułowa filtracyjna 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206442
  • Uszczelka płyty filtra modułu 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206449
  • Uszczelka modułowa filtracyjna 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206451
  • Uszczelka modułowa filtracyjna 56 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206457

Funkcje

  • Profil o podwójnej krawędzi (płaski/zakrzywiony) umożliwia wszechstronny montaż
  • Gwarantuje szczelność zarówno dla płyty filtracyjnej, jak i zaworu dolnego
  • Dostępny w wersji standardowej i zielonej FKM
  • Ułatwia konserwację i wymianę