Numer przedmiotu: 0250022
9 Warianty
Uszczelka modułu 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
Uszczelki modułowe do piFLOW® p, t i fc są przeznaczone do zastosowania w różnych częściach przenośnika próżniowego. Ich elastyczna konstrukcja zapewnia pewne dopasowanie w różnych modułach przenośnika, co przekłada się na niezawodność systemu. Dostępne w wersji standardowej, z białego silikonu, czarnego NBR (antystatyczny/z atestem ATEX) oraz zielonego FKM (do materiałów agresywnych).
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0250026
0250019
0250022
0206433
0206435
0206441
0206448
0206450
0206456
Funkcje
- Wszechstronna uszczelka, kompatybilna z wieloma elementami przenośnika
- Dostępna w wersji standardowej, z białego silikonu, czarnego NBR (antystatyczny/z atestem ATEX) oraz zielonego FKM (do materiałów agresywnych)
- Zapewnia szczelność i integralność systemu
- Łatwa w montażu i wymianie
- Wysoka trwałość i zgodność z przepisami FDA i UE