Numer przedmiotu: 0243877
4 Warianty
Clamp ferrule 76-3"w bushing in. G 2" SS
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the piFLOW®p SMART Air carrying unit(ACU) and Pipeline emptying unit(PLEU) with the appropriate air inlet filters.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0243868
0243869
0243870
0243877
Funkcje
- Female-to-male adaptation in multiple applications.
- Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).
- PTFE gasket in the ferrule.