Przejdź do treści

Polowanie na najstarszy używany przenośnik

Obchodząc 70. rocznicę powstania naszej firmy, korzystamy z okazji, aby przyjrzeć się bliżej rozwojowi transportu podciśnieniowego i potrzebujemy przy tym Waszej pomocy!

Polowanie

Począwszy od produkcji przemysłowych jednostek ssących w latach 70-tych, na początku lat 90-tych firma Piab rozwinęła swoje eżektory i pompy podciśnieniowe – połączyliśmy obie technologie, aby przejść od czyszczenia i usuwania do transportu i odzyskiwania materiałów sypkich w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym. W ten sposób powstał pierwszy przenośnik podciśnieniowy.

Wiedząc, że nasze produkty mają długą żywotność w terenie, chcemy znaleźć najstarszy przenośnik podciśnieniowy firmy Piab, który nadal działa. Sprawdź teren swojej fabryki i zostań szczęśliwcem, który wygra nowy przenośnik piFLOW®p SMART, jeśli Twoje urządzenie okaże się najwcześniejszym przykładem zastosowania transportu próżniowego firmy Piab.

przenośniki próżniowe Piab przenośniki próżniowe Piab
piFLOW®p SMART przenośnik próżniowy piFLOW®p SMART przenośnik próżniowy

Nagroda

Zdobądź naszego Mistrza Zmian

piFLOW®p SMART jest naszym najbardziej inteligentnym produktem, który przenosi transport próżniowy na nowy poziom, w pełni zautomatyzowany i o zoptymalizowanej przepustowości.
Zapewniając sześciokrotnie szybsze przezbrajanie, umożliwia użytkownikom zaoszczędzenie czasu przy zmianie jednego materiału na inny, zwiększając produktywność ich działań. Dzięki wstępnie skonfigurowanym ustawieniom przenoszenia i możliwościom automatycznego dostrajania, umożliwia płynne zarządzanie procesem niezależnie od umiejętności operatora.

Dowiedz się więcej o piFLOW®p SMART

Historia transportu próżniowego – jak rozwinęła się technologia VC

  • Para cyrkli, przy pomocy których można rysować okręgi o dużych i małych średnicach za pomocą wymiennych końcówek i która dała firmie nazwę – „PI” (stosunek średnicy do obwodu) i „AB” (spółka kapitałowa)... PIAB.

  • Rozwój firmy Piab w zakresie rozwiązań zasilanych podciśnieniem rozszerza się o przemysłową jednostkę ssącą.

  • Od czyszczenia po przenoszenie. Wprowadzenie na rynek pierwszego przenośnika podciśnieniowego firmy Piab – serii VC.

  • Połączenie tego, co najlepsze z obu światów! Wraz z wprowadzeniem piFLOW® firma Piab wyposaża swoje przenośniki w renomowane pompy próżniowe COAX®, opracowane pierwotnie do zastosowań w automatyce. Opcje dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta jeszcze bardziej ułatwiają spełnianie jego specyficznych wymagań.

  • piFLOW®t – jest to urządzenie do transportu materiałów sypkich wykorzystywane, gdy potrzebna jest technologia wysokiej jakości, szczególnie do transportu tabletek lub delikatnych produktów w przemyśle spożywczym, nutraceutycznym i farmaceutycznym. Posiadają korpus ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i spełniają bardzo wysokie wymagania higieniczne FDA. Przenośniki firmy Piab posiadają certyfikat ATEX pył.

  • piFLOW®p SMART to pierwszy na świecie samooptymalizujący się przenośnik podciśnieniowy przeznaczonym przede wszystkim dla przemysłu przetwarzającego wiele różnych materiałów i/lub tych, w których konieczne jest dokonywanie częstych zmian. To sprawia, że jest to przenośnik idealnie dostosowany dla sektorów spożywczego i farmaceutycznego, gdzie pełny potencjał w zakresie zmian będzie miał wielki wpływ na oszczędność czasu i pieniędzy.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

Czy masz najstarszy przenośnik?

Konkurs Polowanie rozpoczyna się 6 maja 2021 r., a kończy 30 listopada 2021 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy podać nazwę firmy, osobę kontaktową, przesłać zdjęcie działającego przenośnika i jego etykiety, jak również dowód zakupu (kopia faktury, potwierdzenie zamówienia itp.) oraz poinformować nas, jakie materiały są obecnie transportowane za jego pomocą.

Wyślij swoje zgłoszenie na adres hunt@piab.com i śledź nas na LinkedIn, aby być na bieżąco z informacjami o konkursie.

Biorąc udział w konkursie, zgadzasz się na regulamin konkursu Polowanie, które można znaleźć pod poniższym linkiem.

Regulamin

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię