Małe i lekkie ejektory próżniowe ze zintegrowanymi mocowaniami typu „na wcisk. Eżektor próżniowy typu T pozwala na odprowadzenie powietrza wylotowego. Drugi to typowa konstrukcja inline. Konstrukcja typu T nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach sterylnych. Mimo że jest to produkt z serii Value Line®, eżektory nadal wykazują około 30% oszczędności energii w porównaniu do podobnych 0,7mm eżektorów konkurencyji. Produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”
Przeczytaj więcejCiśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,36 | 0,77 | 1,14 | 1,81 | 2,61 | 3,94 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?