Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływu podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
Przeczytaj więcejCiśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 7,5 | 30 | 17,4 | 11,4 | 7,2 | 4,8 | 2,4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 9 | 34,2 | 19,8 | 13,2 | 8,4 | 5,1 | 3,72 | 2,1 | 1,08 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 10,5 | 36 | 21 | 15,6 | 10,2 | 5,4 | 3,6 | 3 | 2,1 | 0 | 0 | 75 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 7,5 | 0,005 | 0,012 | 0,023 | 0,04 | 0,07 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 9 | 0,003 | 0,01 | 0,018 | 0,035 | 0,058 | 0,1 | 0,167 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 10,5 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,03 | 0,055 | 0,088 | 0,133 | 0 | 0 | 75 |
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Skorzystaj z naszego przewodnika, aby uzyskać rekomendację lub zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą!
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?