Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływu podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
Przeczytaj więcejThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 5,9 | 3 | 2 | 1,3 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 0,022 | 0,062 | 0,12 | 0,22 | 0,37 | 0,57 | 0,84 | 1,2 | 2,2 | 95 |
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?