Wybrane produkty AVAC są teraz sprzedawane pod marką Piab
W sierpniu ubiegłego roku firma Piab przejęła AVAC Vakuum Teknik AB, uznanego, szwedzkiego specjalistę w dziedzinie próżniowej z solidnym portfolio produktów. Wybór asortymentu AVAC został teraz włączony do oferty Piab.
9 sierpnia 2022 r. firma Piab ogłosiła przejęcie szwedzkiej firmy AVAC Vakuum Teknik AB, specjalizującej się w automatyce próżniowej.
"AVAC jest doskonałym dodatkiem do naszej działalności w zakresie komponentów związanych z automatyzacją, dodając innowacyjne produkty do szczególnie szczelnych zastosowań", stwierdził Gustav Falconer, Prezes działu Vacuum Automation w Piab.
Po kilku miesiącach przygotowań, część asortymentu AVAC będzie teraz dostępna pod marką Piab. Nowy podzakres obejmuje produkty, które były jednymi z obdarzonych największym zaufaniem w ciągu kilku ostatnich lat bestsellerami firmy Piab.
Pierwszym urządzeniem z tej serii jest MFE, wielofunkcyjny eżektor o kompaktowej, sztaplowanej konstrukcji i sprawdzonej trwałości. Posiada zintegrowane sterowniki, takie jak zawór włączania/wyłączania, przedmuchiwania, podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa i funkcję oszczędzania energii. MFE jest doskonałym wyborem dla procesów związanych z intensywnym zapyleniem (klasa IP65) i szczelnych zastosowań, w których ceniona jest pewna wielofunkcyjność, na przykład obsługa szkła lub blachy. Jest konfigurowalny i można go dostosować do większości potrzeb.
Kolejnym rozwiązaniem jest eżektor – Booster - Release Ejector - BRE - przeznaczony do bardzo szybkich aplikacji typu pick and place (chwyć i umieść). Z odpowiednio dobranym robotem, BRE może generować kilka podniesień na sekundę. Wyższa prędkość jest możliwa dzięki opatentowanemu, ultraszybkiemu wydmuchiwaniu wspomaganemu przez trzy przepływy: z eżektora, zaworu solenoidowego i wylotu. BRE może obsługiwać szybkie sortowanie i procesy o dużej objętości w dowolnym sektorze przemysłowym.
Trzecim dodatkiem do asortymentu pomp próżniowych Piab jest Multi - Circuit Ejector, MCE. Jest to napędzany powietrzem jednostopniowy eżektor z wieloma niezależnymi obwodami próżniowymi. Ponieważ każdy kanał ma własną dyszę, podciśnienie jest bezpiecznie utrzymywane w nich wszystkich, niezależnie od liczby przyssawek mających bezpośredni kontakt z podnoszonym przedmiotem. MCE nadaje się do zastosowań, takich jak podawanie i odbieranie z maszyn do formowania metalu.
Oprócz nowych pomp pojawią się trzy czujniki podciśnienia: F08-K, który jest kompaktowym przełącznikiem podciśnienia z interfejsem IO-Link, F09-T-K (zalecany do MCE), wyjątkowo kompaktowy, analogowy czujnik próżni przeznaczony do wąskich przestrzeni, i wreszcie PICO-02, który nadaje się zarówno do scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych eżektorów podciśnienia, jest wyposażony w interfejs IO-Link i wyświetlacz cyfrowy oraz jest w pełni programowalny bez żadnej jednostki zewnętrznej.
Wszystkie powyższe eżektory i czujniki są dostępne na stronie piab.com.
Więcej informacji
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com