Podnoś marakuję z szacunkiem za pomocą piSOFTGRIP®
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/pr_pisoftgrip-tomato-large.jpg?ref=8DD910FBA0)
Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy.
Taby, Szwecja – Piab z dumą przedstawia nowe miękkie narzędzie chwytające piSOFTGRIP®, opracowane specjalnie z myślą o automatyzacji przemysłu spożywczego. Miękki chwytak próżniowy przenosi delikatne i lekkie przedmioty o nietypowej geometrii i (lub) powierzchni. Innym potencjalnym zastosowaniem jest wyciąganie z pojemników małych, nieregularnie ukształtowanych przedmiotów, takich jak zabawki.
piSOFTGRIP® ma trzy palce chwytające i wnękę próżniową wykonane jako jedna część, przez co jest prosty i niezawodny. Ponieważ urządzenie działa na zasadzie próżniowej, siłę chwytu można łatwo regulować i kontrolować poprzez zastosowany poziom podciśnienia.
„piSOFTGRIP® to ekonomiczne rozwiązanie do przenoszenia delikatnych i trudnych do uchwycenia przedmiotów. Miękki chwytak może podnosić przedmioty o średnicy do 50 mm. Planujemy jednak, że po tej pierwszej wersji w późniejszym terminie wprowadzimy do sprzedaży większe modele”, mówi Lennart Ryberg, globalny menedżer produktu w firmie Piab.
Miękkie próżniowe narzędzie chwytające jest równie łatwe w sterowaniu i instalacji, co przyssawka, i wykorzystuje te same złącza, co przyssawki piGRIP® firmy Piab. Opcjonalne mocowanie ze stali nierdzewnej umożliwia spłukiwanie i pomaga w czyszczeniu. Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika konstrukcja ułatwia integrację chwytaka piSOFTGRIP® z automatycznymi procedurami, gdzie pomaga on zapewnić wysoką jakość produktów i zwiększyć ogólną wydajność pracy.
Chwytak próżniowy piSOFTGRIP®, wykonany z wykrywalnego silikonu dopuszczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością (zgodnie z regulacjami FDA i UE), jest pierwszym urządzeniem tego rodzaju. Wzmocniony dodatkiem przeciwbakteryjnym, silikonowy chwytak pozwala firmom spożywczym rozszerzyć zautomatyzowaną obsługę żywności na szerszą gamę produktów. Niezapakowane, świeże i delikatne produkty spożywcze można przenosić bez ryzyka zepsucia wskutek zgniecenia lub zanieczyszczenia.
Wykonany z silikonu chwytak próżniowy piSOFTGRIP® jest zarazem lekkim narzędziem automatyki, co oznacza, że bardzo nieznacznie zwiększa wagę ramienia robota, do którego jest zamocowany. Jego wysokość wynosi około 80 mm, więc można go używać nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
W połączeniu z narzędziem podciśnieniowym do ramion robotów Piab piCOBOT®, chwytak piSOFTGRIP® stanowi zaawansowane i elastyczne rozszerzenie typu „plug and play” do robotów współpracujących z ludźmi. Ponieważ zarówno piCOBOT®, jak i piSOFTGRIP® oferują funkcję oszczędzania sprężonego powietrza (ES), chwycenie i zwolnienie produktu praktycznie nie wymaga energii. Poręczny i wielofunkcyjny miękki chwytak ma już certyfikat UR do takich zastosowań.
O firmie Piab
Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Zatrudniająca 500 pracowników firma Piab, która w 2018 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,2 miliarda SEK, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.
Więcej informacji
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com