piSAFE® launch – pełny program jest już dostępny
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/pisafe-large-image.jpg?ref=EB36F96EEE)
Nowy program piSAFE® firmy Piab umożliwia uzyskanie nowych korzyści w zastosowaniach, w których bezpieczeństwo, elastyczność, szybkość i wydajność są kluczowe.
Rozwiązania objęte naszym programem piSAFE® są specjalnie opracowywane z myślą o dostarczaniu konfigurowalnych i lekkich produktów, które można dostosowywać do konkretnych potrzeb. Przy zachowaniu wiodącej na rynku wydajności próżniowej dzięki opatentowanej przez Piabs technologii COAX® , elastyczna konstrukcja i łatwość konserwacji sprawiają, że jest to idealny wybór dla wymagających aplikacji robotycznych i ergonomicznych urządzeń obsługujących, gdzie bezpieczeństwo jest kluczową kwestią. Niezależnie od tego, czy poszukujesz scentralizowanego lub zdecentralizowanego systemu chwytaków podciśnieniowych, interfejsów do najpopularniejszych (spełniających standardy przemysłowe) systemów EOAT, czy też samodzielnego montażu, program piSAFE® zapewni Ci wysokie bezpieczeństwo podciśnienia i wysoce wydajną konfigurację dostosowaną do Twoich potrzeb.
Program piSAFE® firmy Piab został teraz uzupełniony o podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® i podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® Mini do systemów scentralizowanych, co oznacza ukończenie programu piSAFE®. Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® i podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® Mini będą dostępne od 8 czerwca.
Najważniejsze zalety programu piSAFE®
- Podciśnieniowy zawór zwrotny bezpieczeństwa (zawór zwrotny), który utrzymuje podciśnienie w szczelnych zastosowaniach w przypadku awarii systemu lub zasilania
- Może zastąpić dużo droższe mechaniczne lub podciśnieniowe urządzenia zabezpieczające w narzędziach dla robotów i ergonomicznych urządzeniach
- Odpowiedni do ergonomicznych urządzeń podnoszących/manipulatorów i dźwigów, które muszą spełniać normy dotyczące podnoszenia, takie jak (DIN/SS) – EN 13155 i norma ASME B30.20
- Funkcje oszczędzania energii zmniejszają poziom hałasu i ślad węglowy. Zużycie powietrza zmniejsza się nawet o 98% na cykl
- Lekkie materiały obniżają wagę EOAT i zapewniają mniejsze zużycie silników i napędu robota, z możliwością zwiększenia prędkości/przyspieszenia lub pozwalają na użycie mniejszego, tańszego robota
Najważniejsze cechy programu piSAFE®:
- Możliwość konfiguracji za pomocą eżektora podciśnieniowego opartego na technologii COAX® ze zintegrowanymi funkcjami sterowania w celu uwalniania i oszczędzania energii
- W zestawie port wykrywania podciśnienia ułatwiający instalację gotowych do użycia przełączników
- Konfigurowalne z różnymi typami funkcji zwalniania, obsługującymi maksymalną prędkość zwalniania i zwalnianie bez zużycia powietrza
- Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą konserwację i szybkie podłączanie oraz jest dostosowana do konfiguracji aplikacji