piCOBOT® dostępny z konfiguracją typu „plug and play” dla robotów Fanuc CR4/CR7
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/product-news_picobot-fanuc-large.jpg?ref=C001453D22)
Od pierwszego czerwca piCOBOT® jest dostępny z konfiguracją plug and play do robotów Fanuc CR4/CR7.
Dzięki wygodnemu w obsłudze narzędziu konfiguracyjnemu dostępnemu online klienci firmy Piab mogą teraz dobrać specyfikację zestawu piCOBOT® do robotów Fanuc CR4 & CR7. Pakiet plug and play do robotów Fanuc CR4 & CR7 obejmuje pamięć USB z oprogramowaniem w formacie CF, interfejs mechaniczny, wymagany przewód oraz wąż sprężonego powietrza.
piCOBOT® oferuje podłączenie rozszerzeń typu plug and play do cobotów, co zapewnia bezpieczną i wydajną interakcję człowieka z robotem. piCOBOT® jest wyposażony w wyjątkowo wydajną technologię podciśnieniową COAX® opatentowaną przez firmę Piab, która obejmuje jednostkę pompy oraz chwytaków z przyssawkami. Szeroki asortyment przyssawek firmy Piab umożliwia klientom dostosowanie narzędzia do ich potrzeb.