Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar

Opublikowano 30.06.2020
Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar

Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii płaskich przyssawek mieszkowych przyssawki o średnicy 60 mm.

Przyssawka o średnicy 60 mm wypełnia lukę w naszym konkurencyjnym portfolio przyssawek DURAFLEX®. Nowy rozmiar BFFT60P-2 jest dostępny z 10 standardowymi mocowaniami przyssawek. 

Płaska przyssawka mieszkowa (Bellows Flat Friction Cup, BFFT) to najlepszy wybór w przypadku bardzo cienkich blach (0,6–0,8 mm), ponieważ nie powoduje ryzyka ich wgniecenia. Nowa przyssawka posiada ulepszony mieszek (sztywniejszy) i wymiary (wysokość, średnica i skok), dzięki czemu sprawdza się w większości ogólnych zastosowań motoryzacyjnych oraz wyróżnia się na tle konkurencyjnych produktów.

Ponadto BFFT60P-2 świetnie radzi sobie na płaskich oraz nierównych/zakrzywionych powierzchniach lub jeśli konieczna jest kompensacja poziomu, jak na przykład w przypadku depaletyzacji. Została opracowana również pod kątem przenoszenia zewnętrznych elementów karoserii pomiędzy prasami w procesach formowania.

Przyssawka i wewnętrzny wspornik zostały wykonane z DURAFLEX®, unikatowego materiału stworzonego przez firmę Piab. Materiał ten łączy elastyczność charakterystyczną dla gumy z odpornością na zużycie typową dla poliuretanu. Przyssawki DURAFLEX® pozwalają na uzyskanie stabilności oraz dobrej przyczepności niezależnie od pozycji. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie i ma doskonałą pamięć elastyczną. 

Precyzyjny wewnętrzny wzór ożebrowania poprawia przyczepność. Przyssawki są odporne na duże siły ścinające, zazwyczaj 3–5 razy większe niż w przypadku ich konwencjonalnych odpowiedników. BFFT60P-2 radzi sobie najlepiej, jeśli blacha została zaolejona, ale sprawdza się również bardzo dobrze w następujących zastosowaniach:

  • Suche arkusze blach 
  • Tektura/karton 
  • Drewno 
  • Szkło 
  • Przedmioty wymagające bardzo czystych powierzchni (bez śladów)

Udostępnij artykuł