Piab przedstawia ofertę przenośników próżniowych dla przemysłu wytwarzania przyrostowego

Opublikowano 2.11.2020
Piab przedstawia ofertę przenośników próżniowych dla przemysłu wytwarzania przyrostowego

Dzięki bogatemu doświadczeniu w obsłudze materiałów w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym firma Piab rozszerza swoją ofertę o przemysł wytwarzania przyrostowego.

Nasza innowacyjna technologia przenoszenia próżniowego doskonale nadaje się do rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem przyrostowym, takich jak bezpieczna obsługa materiałów niebezpiecznych lub łatwe przenoszenie materiałów do i z drukarki. Przenośniki próżniowe firmy Piab są idealne do napełniania drukarki proszkami metali, odzyskiwania lub czyszczenia nadmiaru materiału z drukarek´ po produkcji oraz napełniania lub przenoszenia proszków metali z i do sąsiedniego sprzętu, takiego jak sito lub pojemnik na proszek. Technologia próżniowa może obsługiwać materiały o dużej gęstości i przenosić je szybko i niezawodnie.

Przenośniki próżniowe oferują zamknięty system zarówno poprawiający bezpieczeństwo operatora, chroniąc go przed kontaktem z materiałami niebezpiecznymi, jak i chroniąc wrażliwe, a czasem reaktywne proszki przed kontaktem z niepożądaną materią. Obsługa proszku jest zwykle procesem ręcznym, ale w przypadku transportu próżniowego proces jest zautomatyzowany. Przenośniki próżniowe Piab umożliwiają również łatwą wymianę materiałów oraz są łatwe w czyszczeniu i konserwacji.

piFLOW®p firmy Piab to doskonały wybór do zastosowań związanych z wytwarzaniem przyrostowym. Rozwiązanie to posiada certyfikat ATEX i jest dostarczane z różnorodnymi akcesoriami i możliwymi konfiguracjami, aby spełnić potrzeby przemysłu. Zalecane konfiguracje do wytwarzania przyrostowego to:

  • piFLOW®p 3 litry z pompą 200, filtrem PLR02 i linią tłoczącą 32 mm
  • piFLOW®p 3 litry z pompą 400, filtrem PLR04 i linią tłoczącą 32 mm lub 38 mm

Zalecane akcesoria to dysza zasilająca, adapter zasilający i moduł pasujący do odbiornika. Ponadto firma Piab oferuje rozwiązania do zastosowań z gazem obojętnym, przenośniki kompaktowe, a także inne odpowiednie akcesoria.

 


Udostępnij artykuł