Piab dodaje COMPACT10E do programu pomp kompaktowych

Opublikowano 1.11.2020
Piab dodaje COMPACT10E do programu pomp kompaktowych

Program pomp kompaktowych Piab został teraz rozszerzony o nowy model COMPACT10E, uzupełniający program pomp o mniejszych rozmiarach 10 mm.

Firma Piab opracowała model COMPACT10E, aby zaspokoić popyt na proste rozwiązanie próżniowe, które również zwiększa produktywność dzięki szybkiemu układaniu i umieszczaniu.

Model COMPACT10E został zaprojektowany z ograniczonymi możliwościami konfiguracji, co zapewnia konkurencyjną cenę rynkową bez uszczerbku dla jakości lub wydajności próżni.

Alternatywy konfiguracji dla COMPACT10E obejmują:

  • Z czujnikiem próżni lub bez
  • Dwie alternatywne średnice połączeń wtykowych próżniowych i sprężonego powietrza
  • Model COMPACT10E może być skonfigurowany z dwiema różnymi alternatywnymi mikrokasetami COAX®
    • Ti - do wysokiego przepływu próżniowego
    • Xi - wysoki poziom próżni.

Model COMPACT10E można układać w zespoły do 8 jednostek połączone w jednym kolektorze ze wspólnym przyłączem sprężonego powietrza. Kolektor można skonfigurować ze wspólnym tłumikiem lub wspólnym wydechem odpowiednim do zastosowań w pomieszczeniach czystych.

Głównym celem modelu COMPACT10E jest szybkie realizowanie operacji „pobierz i odłóż”, którą można znaleźć w kilku kluczowych branżach, takich jak:

Elektronika i półprzewodniki:

  • Pobierz i odłóż lub przetestuj/sprawdź
  • Sprzęt do umieszczania elementów: Szybkie (nawet jedynie 50 ms/cykl) maszyny SMT (Surface Mount Technology).
  • Montaż elektroniki użytkowej, elektroniki samochodowej itp.

Zastosowania małych robotów:

  • Montaż małych części, np. obudowy i wyświetlacze telefonów komórkowych
  • Tworzywa sztuczne (formowanie wtryskowe), usuwanie części z formy
  • Materiały eksploatacyjne, małe przedmioty, żarówki, baterie, karty kredytowe, szczoteczki do zębów, smoczki itp.

Opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne:

  • Ładowanie od góry (karton w skrzynce)
  • Składanie kartonów



Udostępnij artykuł