Najlepszy element do pobierania przedmiotów. Rodzina przyssawek MX wyjątkowo dobrze nadaje się do przenoszenia różnych przedmiotów, głównie w branży logistycznej, magazynowej, handlu elektronicznego i recyklingu.
Przyssawka MX sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach, takich jak przenoszenie pojemników, realizacja zamówień, depaletyzacja skrzynek i sortowanie paczek. Minęły już czasy, kiedy trzeba było zmieniać chwytak lub przyssawkę dla każdego pojedynczego produktu w aplikacji.
Ta uniwersalna, energooszczędna przyssawka charakteryzuje się ekstremalnymi zdolnościami chwytania na wielu powierzchniach i materiałach. Przyssawka MX umożliwia tworzenie sztywnego uszczelnienia przy użyciu niskiego przepływu podciśnienia, co przyczynia się do bardziej zrównoważonej produkcji energii. Przyssawki MX są dostępne w pięciu rozmiarach, tj. o średnicy 35, 42, 50, 57 i 65 mm, i są kompatybilne z naszym rozbudowanym programem mocowań piGRIP®, co pozwala na dopasowanie opcji mocowań do własnych potrzeb. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa i odporności warto wybrać aluminiowe mocowania zacisków.
Przyssawka MX firmy Piab jest optymalna do przenoszenia woreczków, kartonów, przedmiotów z recyklingu i trudnych do chwycenia toreb, np. cienkich, a także wielu innych produktów. Przyssawka MX najlepiej nadaje się do wszystkich zastosowań związanych z przenoszeniem różnorodnej gamy przedmiotów.
Zalety najlepszego elementu do pobierania przedmiotów:
- Oszczędzanie energii
Fantastyczna wydajność uszczelniania próżniowego ogranicza przepływ próżniowy nawet o 50%, co pozwala zmniejszyć zużycie sprężonego powietrza poprzez zastosowanie mniejszej pompy próżniowej. W porównaniu z tradycyjnymi przyssawkami, przyssawki MX znacząco przyczyniają się do bardziej zrównoważonej i energooszczędnej działalności. - Niewielki poziom odkształceń
Konstrukcja o niskim poziomie próżni (najlepiej 30–40 -kPa / 9-12 -inHg dla najlepszej przyczepności) pozwala uniknąć wgnieceń/odkształceń powierzchni i uzyskać optymalne możliwości recyklingu / ponownego użycia opakowań, zapewniając bardziej zrównoważoną produkcję opakowań. - Wytrzymały materiał – DURAFLEX® o trzech twardościach
Przyssawka MX została wykonana z materiału DURAFLEX® firmy Piab, o ekstremalnie długiej żywotności, wynoszącej ponad 750 000 cykli, która została potwierdzona testami. Materiał ten charakteryzuje się elastycznością gumy, wybitną odpornością na ścieranie poliuretanu, fantastyczną pamięcią elastyczną, a do tego nie pozostawia śladów. - Inteligentna konstrukcja
Inteligentna konstrukcja przyssawek MX firmy Piab zapewnia wyjątkowe właściwości uszczelniające, szczególnie przy niższych poziomach próżni. Przyssawka MX jest również w stanie obsługiwać różne typy obiektów o różnej geometrii i teksturze powierzchni. W przypadku trudnych do przeniesienia przedmiotów wymagany jest nawet do 50% mniejszy przepływ podciśnienia, a jednocześnie zapewniany jest bezpieczny i stabilny chwyt.
Przyssawka MX jest idealnym rozwiązaniem dla systemów podciśnieniowych o małej wydajności, takich jak piCOBOT, lub dla systemów podciśnieniowych, w których występują problemy z wydajnością, na przykład z powodu wahań ciśnienia sprężonego powietrza lub dużych zmian szczelności systemu z powodu różnic w produktach.
- Miękka i niezwykle cienka warga zapewnia wyjątkowe możliwości uszczelniania próżniowego
- Solidne, ale łatwo składane mieszki generują dużą siłę trzymania w dynamicznych uchwytach z dużymi przyspieszeniami i tam, gdzie potrzebna jest kompensacja poziomu
- Sztywna szyjka zapewnia bezpieczne i solidne połączenie z różnymi opcjami montażu, w tym aluminiowymi złączkami zaciskowymi