Firma Piab rozszerza swoją nową serię przyssawek dla przemysłu motoryzacyjnego, wprowadzając trzy nowe podrodziny produktów

Opublikowano 29.06.2021
Firma Piab rozszerza swoją nową serię przyssawek dla przemysłu motoryzacyjnego, wprowadzając trzy nowe podrodziny produktów

Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek motoryzacyjnych przeznaczonych do zastosowań związanych z montażem nadwozi oraz części, a także w liniach prasujących o niskiej/średniej prędkości. Te nowe przyssawki stanowią dopełnienie kompletnego programu, w skład którego wchodzą teraz łącznie 22 przyssawki.

Nowa linia przyssawek jest zgodna ze standardami branżowymi związanymi z wymiarami i interfejsami, co pozwala uprościć wdrożenie i instalację. Przyssawki są dobrą alternatywą do zastosowań spoza przemysłu motoryzacyjnego, a także w przypadku transportu drewna, blach, artykułów przemysłu lotniczego i sprzętu AGD.

Wszystkie przyssawki są wykonane z mieszanki nitrylu i PVC niezawierającej silikonu o twardości 60 w skali Shore’a (A), dzięki czemu są trwałe i ekonomiczne. Przyssawki motoryzacyjne są wyposażone w specjalne ożebrowanie, zwiekszające odporność na działanie sił ścinających podczas pracy. Wszystkie przyssawki mają uformowaną aluminiową wkładkę, dzięki czemu można albo dołączyć własne rozwiązanie montażowe, albo skorzystać z jednej z pozostałych opcji mocowania oferowanych przez Piab, w tym również systemu szybkozłącza (rowek T-slot). Zaprojektowaliśmy te przyssawki dla przemysłu motoryzacyjnego tak, aby działały z jeszcze niższym podciśnieniem, co pozwala zapewnić adekwatną “rezerwę” podciśnienia dla samego podnośnika.

Dostępne przyssawki:

PAF – płaskie przyssawki motoryzacyjne Piab, 5 przyssawek, rozmiary 30–80 mm.
PAF to okrągła przyssawka płaska zaprojektowana do dynamicznego przenoszenia płaskich i nierównych/zakrzywionych części z blachy. Specjalny wzór na piaście i wardze przyssawki zwiększa siłę tarcia i zapobiega ślizganiu się blach. Przyssawka PAF ma szeroką powierzchnię uszczelniającą, która lepiej chroni przed przedostawaniem się pyłu i zanieczyszczeń. Przyssawki są dostępne ze wszystkimi głównymi standardowymi mocowaniami używanymi w przemyśle motoryzacyjnym, a także z systemem szybkozłącza – rowkiem T-slot, który umożliwia szybkie zmiany i utrzymuje owalne przyssawki w prawidłowej pozycji

  • Zostały zaprojektowane pod kątem pracy z elementami o lekko wypukłych i płaskich powierzchniach, np. takimi, jakie napotyka się podczas przenoszenia blach w zastosowaniach motoryzacyjnych
  • Przyssawki te są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie oraz piastę, które uniemożliwiają odkształcanie się cienkich przedmiotów
  • Są odporne na duże siły ścinające
  • Są przeznaczone do przenoszenia zarówno suchych, jak i zaolejonych elementów

PAB – mieszki motoryzacyjne Piab, 5 przyssawek, rozmiary 30–80 mm.
PAB to okrągła przyssawka mieszkowa zaprojektowana do dynamicznego przenoszenia płaskich i nierównych/zakrzywionych części z blachy. Specjalny wzór na piaście i wardze przyssawki zwiększa siłę tarcia i zapobiega ślizganiu się blach. Przyssawki mają szeroką powierzchnię uszczelniającą, która lepiej chroni przed przedostawaniem się pyłu i zanieczyszczeń. Przyssawki są dostępne ze wszystkimi głównymi standardowymi mocowaniami używanymi w przemyśle motoryzacyjnym, a także z systemem szybkozłącza – rowkiem T-slot, który umożliwia szybkie zmiany i utrzymuje owalne przyssawki w prawidłowej pozycji.

  • Do pracy z cienkimi blachami w zastosowaniach motoryzacyjnych
  • Stworzone do płaskich oraz nierównych/zakrzywionych powierzchniach lub jeśli konieczna jest kompensacja poziomu, jak na przykład w przypadku rozładowywania
  • Są przeznaczone do przenoszenia zarówno suchych, jak i zaolejonych elementów
  • Są odporne na duże siły ścinające
  • Wewnętrzna podpora zapewnia stabilność i dobrą przyczepność podczas ruchu w dowolnej orientacji

Nowe przyssawki:

PAOF – owalne płaskie przyssawki motoryzacyjne Piab, 4 przyssawki, rozmiary 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80 i 50 x 100 mm.
PAOF to owalna przyssawka płaska zaprojektowana do dynamicznego przenoszenia podłużnych części z blachy. Przyssawka POAF zapewnia dobrą stabilność oraz niewielki ruch wewnętrzny. Specjalny wzór na wardze przyssawki zwiększa siłę tarcia i zapobiega ślizganiu się zaolejonych blach. Przyssawka PAOF ma szeroką powierzchnię uszczelniającą, która lepiej chroni przed przedostawaniem się pyłu i zanieczyszczeń. Przyssawki są dostępne ze wszystkimi głównymi standardowymi mocowaniami używanymi w przemyśle motoryzacyjnym, a także z systemem szybkozłącza – rowkiem T-slot, który umożliwia szybkie zmiany i utrzymuje owalne przyssawki w prawidłowej pozycji.

  • Zostały zaprojektowane z myślą o długich, wąskich częściach z blachy o lekko zakrzywionych lub płaskich powierzchniach, takich jak blachy w zastosowaniach montażu nadwozi, np. żebra i płyty wzmacniające
  • Stworzone do przenoszenia zarówno suchych, jak i zaolejonych elementów
  • Są odporne na duże siły ścinające
  • Ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, wrażliwych przedmiotów i zapewnia dodatkowe tarcie, gdy siła podnoszenia jest równoległa do powierzchni przedmiotu.

PAOB – owalne mieszki motoryzacyjne Piab, 3 przyssawki, rozmiary 30 x 60, 40 x 80 i 55 x 110 mm.
PAOB to owalna przyssawka mieszkowa zaprojektowana do dynamicznego przenoszenia podłużnych części z blachy. Przyssawki zapewniają dobrą stabilność, niski poziom ruchów oraz są idealnym rozwiązaniem, gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Przyssawka PAOB doskonale nadaje się do przenoszenia cienkich blach bez deformowania ani wgniatania przedmiotów. Specjalny wzór na wardze przyssawek zwiększa siłę tarcia i zapobiega ślizganiu się zaolejonych blach. Przyssawki mają szeroką powierzchnię uszczelniającą, która lepiej chroni przed przedostawaniem się pyłu i zanieczyszczeń, a także krawędzie pozwalające uniknąć przywierania i samozasysania oraz wzmocnienie mieszka chroniące przed zapadaniem się do wewnątrz. Przyssawki są dostępne ze wszystkimi głównymi standardowymi mocowaniami używanymi w przemyśle motoryzacyjnym, a także z systemem szybkozłącza – rowkiem T-slot, który umożliwia szybką wymianę oraz utrzymuje owalne przyssawki w prawidłowej pozycji.

  • Zostały zaprojektowane do podłużnych przedmiotów o wypukłych i płaskich powierzchniach, np. do stosowania w systemach podających dla linii pras samochodowych o szerokiej gamie części, rozmiarów i kształtów.
  • Stworzone zarówno do suchych, jak i zaolejonych powierzchni
  • Może przenosić przedmioty o różnej wysokości.

PAXB – specjalne mieszki motoryzacyjne Piab, 5 przyssawek, rozmiary 32–88 mm.
PAXB to specjalna okrągła przyssawka z wieloma mieszkami zaprojektowana z myślą o bardzo wysokim skoku do dynamicznego przenoszenia bardzo nierównych lub zakrzywionych blach/przedmiotów metalowych, takich jak rury (zapewniająca dobre przystosowanie do wklęsłych i wypukłych powierzchni). Przyssawki zapewniają dużą siłę ssania i efekt tłumienia podczas umieszczania na elementach obrabianych. Mają bardzo dobrą stabilność i odporność na siły poziome, a specjalny wzór zwiększa siłę tarcia i zapobiega ślizganiu się zaolejonych blach. Przyssawki zapewniają szeroką powierzchnię uszczelniającą dla lepszego uszczelnienia przed kurzem i zanieczyszczeniami. Do uruchomienia przyssawki wymagany jest niski poziom podciśnienia, zaś dodanie krawędzi i wzmocnienia mieszka pozwala zapobiec przywieraniu, samozasysaniu i zapadaniu się do wewnątrz. Przyssawki są dostępne ze wszystkimi głównymi standardowymi mocowaniami używanymi w przemyśle motoryzacyjnym, a także z systemem szybkozłącza – rowkiem T-slot, który umożliwia szybkie zmiany i utrzymuje owalne przyssawki w prawidłowej pozycji.

  • Zostały zaprojektowane do pracy z płaskimi, a także nierównymi/zakrzywionymi powierzchniami metalowymi, gdy potrzebna jest duża kompensacja poziomu
  • Przyssawka z wieloma mieszkami zaprojektowana z myślą o przenoszeniu suchych i zaolejonych blach w zastosowaniach montażu nadwozi.

Przyssawki Piab Automotive Broszury (pdf)

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami


Udostępnij artykuł