Witryna Piab.com jest jednym z najważniejszych punktów kontaktu klientów z firmą Piab. Witryna firmy Piab ma ponad 650 000 użytkowników każdego roku. Z tego względu zdecydowano się ulepszyć ją pod względem identyfikacji wizualnej, jak i wrażeń użytkownika. Dzięki niezliczonym wywiadom wewnętrznym i zewnętrznym Piab stworzył witrynę internetową jeszcze bardziej zorientowaną na klienta, która koncentruje się na obecnych klientach, a także na klientach dopiero poznających firmę.
Sztokholm, Szwecja – nowa strona internetowa firmy Piab jest wynikiem wielu wywiadów ze współpracownikami i klientami na całym świecie. Nowa witryna piab.com została stworzona tak,·aby·uwzględnić spostrzeżenia zebrane podczas tych wywiadów, a·także·dodać nowe·wrażenia użytkownika zgodnie z nową identyfikacją wizualną i·podstawowym celem·Piab, aby rozwinąć automatyzację.
Firma Piab jest·w·szybkim rozwoju,·co·zostało podkreślone·na nowych·stronach·Kariera, stworzonych w celu przyciągnięcia i poinformowania osób poszukujących pracy. Oprócz możliwości subskrybowania najnowszych ofert pracy·proces·aplikacji·jest ułatwiony,·ponieważ·wystarczy·jedynie·kilka·kliknięć,·gdy·osoba·poszukująca·pracy jest połączona·z·LinkedIn.
„Nasza strona internetowa musi ewoluować. Nasza strona internetowa musi przedstawiać, jakie produkty i usługi sprzedajemy. Aby była atrakcyjna zarówno dla obecnych klientów, jak i nowych użytkowników, witryna musi być dobrze zorganizowana, łatwa w nawigacji i oparta na danych. Nasza strona internetowa jest centrum wszelkich interakcji cyfrowych, jakie prowadzimy z naszymi klientami·i powinna zawierać·wezwania do działania, integrować działania w mediach społecznościowych i przyciągać nowe talenty” – stwierdza Kajsa Blixth, dyrektor ds. marketingu w firmie Piab.
Nowa strona internetowa Piab·ma·na·celu·przede·wszystkim·dotarcie do dwóch·odbiorców, doświadczonych i odkrywczych użytkowników. Górna nawigacja i struktura witryny·są·naprawdę zorientowane na użytkownika. Stworzono·je·w·celu·obsługi obu grup użytkowników.
„Ponieważ górna nawigacja ma kilka głównych elementów nawigacyjnych, zapewnia prostą hierarchię i skraca czas potrzebny na przeglądanie menu. Ponadto megamenu zapewnia lepszy przegląd produktów i rozwiązań Piab z szybszym dostępem do stron produktów. Doświadczeni użytkownicy mogą wskoczyć głębiej w strukturę za pomocą mniejszej liczby kliknięć” – stwierdza Anette Lantz, menedżer ds. wrażeń cyfrowych w firmie Piab.
Szybkie linki na stronie startowej przyspieszają dostęp do konfiguratorów produktów i plików CAD doświadczonym użytkownikom, podczas gdy użytkownicy początkujący są proszeni o skorzystanie z trzeciego szybkiego łącza „Pomóż mi wybrać”, po czym proponowane są im produkty lub rozwiązania w oparciu o ich potrzeby.
„Użytkownicy chcący poznać technologię próżniową mogą skorzystać z sekcji Branże przed przejściem do sekcji produktów i rozwiązań. W sekcji Branże użytkownicy mogą zapoznać się z branżami i zastosowaniami Piab. Oprócz produktów sugerowanych do każdego zastosowania można tu znaleźć historie sukcesu, filmy i inne materiały marketingowe” – wyjaśnia Anette Lantz, menedżer ds. wrażeń cyfrowych w firmie Piab.
Nowa strona internetowa firmy Piab jest owocem pracy wysoce oddanego zespołu projektowego, w skład którego wchodzą członkowie firmy Piab, partnera w zakresie marketingu cyfrowego Consid oraz agencji brandingowej OhMy.
Więcej informacji
Kajsa Blixth, CMO
+46 (0) 8 630 25 85
kajsa.blixth@piab.com
Informacje o firmie Piab
Piab od 1951 roku wspiera rozwój automatyki poprzez postępowe i innowacyjne rozwiązania do chwytania, podnoszenia i przenoszenia. Wierzymy w tworzenie świata, w którym żadne zasoby nie są marnowane, a ludzie nie odnoszą żadnych urazów. Dzięki rocznej sprzedaży na poziomie około 1,5 miliarda koron szwedzkich, 650 pracownikom i obecności w ponad 100 krajach na całym świecie, każdego dnia pomagamy naszym klientom ulepszać ich działalność. Od 2018 roku właścicielem Piab jest Patricia Industries, podmiot będący częścią Investor AB.