Firma Piab dodaje nowy rozmiar 65 mm do linii przyssawek mieszków
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/pr_b-cups-b65-large.jpg?ref=E3B45A185B)
Konfigurator zawiera dodatkowe rozmiary, więcej funkcji w dodatkowych mocowaniach oraz całą linię przyssawek mieszków.
Taby, Szwecja – Firma Piab poszerza swoją ogólną linię przyssawek mieszkowych o przyssawki o średnicy 65 mm, poszerzając i tak już szeroki zakres zastosowań. Nowy rozmiar przyssawki jest ostatnim z czterech nowych rozmiarów dodanych do popularnej linii przyssawek mieszkowych. W ostatnim czasie wprowadzono przyssawki o wymiarach 13, 26 i 90 mm.
„Zdecydowaliśmy się na zatkanie kilku luk w naszym asortymencie rozmiarów przyssawek mieszkowych. Rozszerzenie umożliwi nam zaoferowanie naszym klientom rozszerzonej gamy opcji idealnie dopasowanych do ich zastosowań”, mówi Josef Karbassi, wiceprezes działu automatyki Piab.
„Oprócz tego dodaliśmy dodatkowe wyposażenie do kilku naszych istniejących przyssawek mieszkowych, a ich cała linia została włączona do naszego popularnego konfiguratora online dla klientów”, kontynuuje.
Szerszy asortyment mocowań dostępnych obecnie dla wybranej liczby mieszków firmy Piab oferuje dodatkowe funkcje opcjonalne, takie jak specjalistyczne zawory regulacji przepływu i filtry. Aby ułatwić dobór i rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, mocowania te oraz pełna gama standardowych przyssawek mieszkowych (B5 do B150) znajdują się w narzędziu konfiguracyjnym firmy Piab, dostępnym na stronie internetowej firmy.
Nowe przyssawki mieszkowe są dostępne w czterech różnych materiałach – kauczuku akrylowo-butadienowym (NBR), nie pozostawiającym śladów HNBR i dwóch klasach silikonu. Standardowej jakości silikon jest używany do przyssawek mieszkowych szeroko stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych i opakowaniowym, a alternatywny silikon spożywczy jest oferowany do przyssawkach używanych w przemyśle, który musi przestrzegać norm higieny ustalonych przez USA (FDA 21CFR177.2600) i/lub UE (UE 1935/2004).
„Bardzo wysoka i niezmienna jakość naszych przyssawek mieszkowych wynika z faktu, że stosujemy materiały certyfikowane i wysokiej jakości. Nasi klienci doceniają, że mogą mieć pewność, że każda zamówiona przez nich nowa partia przyssawek będzie takiej samej jakości jak poprzednio zamówiona”, mówi Josef Karbassi.
Przyssawki mieszkowe B65 (pdf)
O firmie Piab
Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Zatrudniająca 500 pracowników firma Piab, która w 2018 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,2 miliarda SEK, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.
Więcej informacji
Kajsa Blixth, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji
Tel.: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com