ECU-15S piFLOW®p Smart

Opublikowano 1.09.2020
ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab kontynuuje rozwój oprogramowania platformy oprogramowania piFLOW®p SMART, która koncentruje się na łatwości użytkowania i ulepszonej/dodanej funkcjonalności

ECU-10 zostanie wycofany i zastąpiony nowym sterownikiem ECU-15. Po wycofaniu ECU-10 powstanie jedna wspólna rodzina elektrycznych jednostek sterujących, czyli rodzina ECU-15, w której ECU-15 będzie oferowany do wszystkich przenośników, a ECU-15S będzie częścią oferty piFLOW®p SMART.

Główną zaletą posiadania tej samej platformy ECU jest to, że do oferty „SMART” dodano wiele nowych funkcji, które można również zaimplementować w standardowym ECU.

Aby ułatwić instalację i rozwiązywanie problemów, dodano kontrolę różnych funkcji i komponentów.

Wprowadzono również kilka nowych funkcji monitorowania:

  • Monitorowanie zatorów
  • Monitorowanie czujnika — ostrzeżenie, gdy czujnik nie działa prawidłowo, wskazujące, że czujnik musi zostać wyczyszczony lub nie działa
  • Monitorowanie ciśnienia zasilania pompy — wyświetlanie ostrzeżenia/przerwanie transportu, gdy ciśnienie zasilania jest zbyt niskie
  • Brak materiału — wysyła ostrzeżenie, gdy materiał nie jest przenoszony

 


Udostępnij artykuł