Przejdź do treści

Bezpieczeństwo dzięki nowej generacji urządzeń Piab to mądry wybór

Opublikowano
piCOMPACT®23 SMART

Transoptory użyte w wyrzutnikach próżni piCOMPACT®23 SMART firmy Piab dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa obsługi.

Taby, Szwecja – Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne w nowej generacji popularnych generatorów podciśnienia piCOMPACT®23 firmy Piab. Nowy model piCOMPACT®23 SMART, wyposażony w transoptory, zapewnia nadzwyczajne funkcje bezpieczeństwa w systemach próżni używanych do automatycznego przenoszenia ciężkich i/lub kosztownych obiektów. Sektor automatyki jest jednym z przykładów branży, w których duże i ciężkie części metalowa są nieustannie przenoszone oraz gdzie bezpieczeństwo operatorów i części jest niezaprzeczalnym priorytetem.

Transoptory użyte w platformie wytwarzania próżni piCOMPACT®23 SMART zapewnia izolowaną barierę między siłownikiem i liniami czujników, dodając kolejną warstwę bezpieczeństwa i jeszcze bardziej ograniczając ryzyko przypadkowych uszkodzeń sprzętu czy obrażeń ciała. Oddzielając linie czujników od siłowników zaworów lub innych elementów ruchomych, transoptory dbają o to, aby wadliwe połączenia lub przypadkowe przestoje w zasilaniu nie skutkowały niebezpiecznymi sytuacjami, jak nieoczekiwane otwarcie się zaworu, ruch nieużywanych siłowników lub ruchy ramion robota w niewłaściwym kierunku.

Na przykład w sytuacjach, gdy zasilanie jednego urządzenia w systemu ulega przerwaniu, dochodzi do zwarcia lub przewody zostają nieprawidłowe podłączone podczas konserwacji, nie spowoduje to kaskady problemów ani awarii pozostałych części systemu. Transoptory użyte w najnowszych wyrzutnikach próżniowych typu „wszystko w jednym” firmy Piab zapewniają inteligenty sposób ochrony przed takimi problemami oraz ich eskalacją do sytuacji krytycznych.

Co więcej, wszystkie obudowy i pokrywy elektroniczne spełniają wymagania normy IP65, co czyni platformę próżniową piCOMPACT®23 SMART wysoce niezawodną i bezpieczną dla użytkownika. Została opracowana z myślą o bezpieczeństwie operatorów nawet w bardzo surowych warunkach przemysłowych.

Te dodatkowe środki bezpieczeństwa to tylko jeden z wielu przykładów nowych funkcji SMART i przyjaznych dla użytkownika oferowanych przez systemy piCOMPACT®23 SMART firmy Piab w standardzie. Gotowe do zastosowania w inteligentnych zakładach w przyszłości, systemy te są również wyposażone w nową funkcję wyświetlaczy żyroskopowych, która pozwala uprościć odczyty, zmniejszyć ilość błędów i zwiększyć wydajność. Nowa generacja wyrzutników próżniowych SMART jest gotowa do wykorzystania wszystkich zalet oferowanych przez czwartą rewolucję przemysłową, a szczególnie bogactwa informacji i łączności.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowych użytkowników i producentów maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, wydajności i środowiska pracy. Zatrudniająca 500 pracowników firma Piab, która w 2018 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,2 miliarda SEK, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię