Automated veneer handling

Opublikowano 6.08.2020
Automated veneer handling

Firma Heinrich Kuper GmbH wykonuje systemy sortowania forniru oparte na matach ssawnych Kenos KVG firmy Piab. Największym wyzwaniem było zbieranie dzielonych i perforowanych arkuszy, jeden po drugim, za pomocą próżniowego systemu chwytania. Innowacyjna i precyzyjnie dostrojona technologia próżniowa firmy Piab umożliwia delikatną obsługę.

W branży mebli i podłóg stosuje się coraz więcej fornirów, zarówno ze względu na koszty, jak i wagę. Okleiny z prawdziwego drewna, wycięte z pnia drzewa, są nadal stosowane, szczególnie w przypadku produktów wysokiej jakości. Firma Kuper buduje systemy do sortowania i składania fornirów w stosy lub dostarczania ich bezpośrednio do produkcji.

Okleiny surowe, przycięte na wymiar lub klejone, są umieszczane na stole rozdzielczym z dziesięcioma podwójnymi przegródkami. Pracownik w dziale produkcyjnym umieszcza forniry z dostarczonych pakietów arkuszy, paczka po paczce, po jednej stronie podwójnej przegródki. Gdy jest pełna, chwytak Kenos KVG firmy Piab zaczyna kolejno podnosić arkusze ze stosu. Gdy arkusz zostanie pobrany z wykorzystaniem podciśnienia, jest on przenoszony do zespołu podającego drugiego chwytaka, który mechanicznie zaciska arkusz i wciąga go do systemu w celu sortowania lub załadunku. W międzyczasie pracownik może wypełnić drugą przegródkę, aby poszczególne arkusze forniru mogły być automatycznie zdejmowane bez przerwy.

Manuel Duebeler, jeden z projektantów systemów w firmie Kuper, wyjaśnia: „Dużym wyzwaniem było dla nas znalezienie chwytaka, który byłby w stanie podnieść tylko jeden arkusz na raz, niezależnie od tego, czy jest on nienaruszony, dzielony czy ma dziury. Nasze pierwsze próby zakończyły się niepowodzeniem. Na szczęście jeden z naszych klientów skierował nas do Piab, ponieważ miał dobre doświadczenia z obróbką forniru za pomocą chwytaków Kenos”.

„Wybraliśmy chwytak Kenos® KVG firmy Piab, który oferuje wysoki stopień elastyczności, a w szczególności umożliwia obsługę produktów o różnej zwartości. Za pomocą zaworów przepływowych i ogranicznika przepływu zintegrowane wytwarzanie podciśnienia z innowacyjną, wieloetapową technologią Piab COAX® można precyzyjnie dostosować do wymagań podciśnienia. W ten sposób możliwe było dokładne dopasowanie poziomu wytwarzania podciśnienia do arkuszy forniru i zrównoważenie wydajności wymaganej do obsługi arkuszy przepuszczających powietrze z wymogiem pobierania tylko jednego arkusza na raz” – wyjaśnia powody wyboru produktu Hasan Simsek, inżynier w dziale handlowym firmy Piab.

Ponadto chwytak został zaprojektowany w taki sposób, że podczas pobierania arkusza występuje pośrednie dmuchanie na całej długości arkusza, tak że arkusz forniru znajduje się przez chwilę w powietrzu. Proces ten zapewnia również, że jednorazowo podnoszony jest tylko jeden arkusz.

Aby potwierdzić, że chwytak Piab spełni oczekiwania, przeprowadzono kilka testów: najpierw w Piab, a następnie w zakładzie testowym w Kuper.

„Chwytak Kenos®KVG firmy Piab jako jedyny był w stanie niezawodnie i stale pobierać pojedyncze arkusze.

„Chwytak Kenos®KVG firmy Piab jako jedyny był w stanie niezawodnie i stale pobierać pojedyncze arkusze. Chwytak ten ma szerokość roboczą 330 mm i całkowitą szerokość 350 mm, i może podnosić wszystkie forniry o szerokości od 230 mm do 330 mm. Jest on ustawiony w taki sposób, że obsługuje tylko forniry z jednej przegródki. Gdy komora jest pusta, cały magazyn przesuwa się na drugą stronę, a chwytak pobiera forniry z przegródki, która została w międzyczasie wypełniona – kontynuuje Dübeler i dodaje – współpraca z firmą Piab również była doskonała. Chwytak został dokładnie dostosowany do naszych potrzeb, co obejmowało również ustalenie długości na 350 mm”.

Chwytaki próżniowe Kenos firmy Piab charakteryzują się również krótkimi przestojami podczas konserwacji, ponieważ piankę techniczną tworzącą powierzchnię można wymienić w ciągu kilku minut. Dzięki konfiguratorowi online klienci mogą szybko zdefiniować możliwe rozwiązanie.

Contact me – I want to know more
 

O firmie Piab
Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z prawie 700 pracowników i 1,2 mld SEK sprzedaży w 2018 roku, Piab jest uznawany za globalną organizację, obsługującą klientów w prawie 70 krajach za pośrednictwem szerokiej sieci przedstawicielstw i dystrybutorów. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager

Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com


Udostępnij artykuł