Firma Piab z dumą prezentuje nowe narzędzie online KVG60C, za pomocą którego można skonfigurować chwytaki Kenos®. Narzędzie jest dostępne w witrynie piab.com.
Za pomocą nowego konfiguratora firmy Piab można łatwo i szybko zaprojektować system chwytaków KVG60 wyposażony w technologię generowania podciśnienia oraz przyssawki Piab i zawory sterujące przepływem.
Można wybrać niemal wszystkie rodzaje przyssawek Piab, określić długość chwytaka w milimetrach oraz przestrzeń pomiędzy przyssawką a chwytakiem (odległość c-c).
Dzięki temu dystrybutorzy i klienci (użytkownicy końcowi, konstruktorzy maszyn) mogą uzyskać dostęp do danych technicznych, rysunków, plików CAD oraz cen dokładnie do takiego systemu chwytaka, jakiego potrzebują.
Opis
- Profil KVG60 z eżektorami próżniowymi Si32-3 lub przyłączem pomp próżniowych o wysokim przepływie. Długość profilu można podać z dokładnością co do milimetra.
- Przyssawki Piab — można wybrać niemal wszystkie dostępne. Klient określa liczbę przyssawek oraz odległość między nimi.
UWAGA: Wzdłuż chwytaka może się znajdować tylko jeden rząd przyssawek. Ponadto przyssawki muszą mieć taką samą markę i model. - Konfigurator udostępni tylko odpowiednie opcje, biorąc pod uwagę następujące wartości: wielkość przyssawek w odniesieniu do wybranej odległości c-c, liczba przyssawek i łączna długość produktu.
- Do każdej przyssawki można dobrać technologię sterowania przepływem. Do materiałów uszczelnionych można wybrać ograniczniki, a do przenoszenia przedmiotów porowatych lub nieszczelnych zawory piSAVE® sense.
Zastosowanie
- Ładowanie od góry kilku identycznych przedmiotów do pudełek kartonowych lub pojemników na liniach pakowania w przemyśle produkcji szybko zbywalnych dóbr konsumenckich.
- Rozładowywanie kilku przedmiotów w tym samym czasie z kartonów lub pojemników.
- Sortowanie przedmiotów z punktu A do punktu B na liniach pakowania.
- Paletyzacja/depaletyzacja rzędów niedużych pudełek/przedmiotów.