Przejdź do treści

Pomóż mi wybrać
Numer produktu: Swivel arm slide on 50, pin 16 9 Warianty

Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 50mm, 16mm kołek blokujący

Ramię obrotowe oferuje nieograniczone możliwości pozycjonowania przyssawki, dzięki czemu łatwo znaleźć właściwe miejsce na obiekt, aby go przenosić lub chwytać. Wyposażeniem funkcyjnym są zdecentralizowane pompy próżniowe lub przyłącza próżniowe dla scentralizowanych systemów próżniowych. Dostępne są one w kilku różnych konfiguracjach ze specjalnymi funkcjami dla oszczędności energii, bezpieczeństwa i kompensacji poziomu. Wyposażenie funkcyjne montowane jest na ramieniu obrotowym PMAT przez w pełni elastyczne złącze kulowe lub bardziej sztywny i obrotowy kołek blokujący.

Przeczytaj więcej
Konfiguracja

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

Warianty

Show all (9)