Przenośniki przekąsek
Zaprojektowane specjalnie do radzenia sobie z przekąskami, takimi jak migdały, orzechy lub transportowanie proszku przyprawowego, nasze systemy zapewniają optymalną wydajność i integralność produktu. Dzięki zaawansowanej inżynierii i innowacyjnej technologii, nasze rozwiązania transportowe usprawniają Twoje operacje, jednocześnie utrzymując najwyższe standardy jakości.

Nowe smaki: Wymagania przemysłu spożywczego przekąsek
Na rynku, gdzie klienci coraz częściej poszukują nowych smaków i różnych opcji przekąsek, alergie i wrażliwości na przekąski, zmienne wymagania produkcyjne oraz potrzeba precyzyjnego radzenia sobie z różnymi produktami, producenci muszą poruszać się w skomplikowanym krajobrazie. Ponadto zgodność z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i standardami jakości jest koniecznością dla producentów przekąsek.
Na dzisiejszym szybko rozwijającym się rynku przekąsek, wysokie zapotrzebowanie na efektywne radzenie sobie i szybka produkcja jest zatem kluczowe. Systemy przenoszenia przekąsek Piab są zaprojektowane, aby wspierać te wysokie wymagania, jednocześnie zapewniając najwyższą troskę o Twoje produkty. Nasza technologia próżniowa umożliwia wszechstronny i efektywny transport różnych przekąsek, zapewniając minimalne straty i uszkodzenia produktów. Z Piab możesz z pewnością skalować swoje operacje, sprostać wymaganiom rynku i zmieniać procesy, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Przemysł działa w unikalnych warunkach, które wymagają specjalistycznego sprzętu.
Przenoszenie różnych przekąsek do różnych procesów produkcyjnych
Produkty przekąskowe różnią się rozmiarem, kształtem i teksturą, co wymaga elastycznych i adaptacyjnych rozwiązań transportowych, aby utrzymać integralność produktu i zapewnić płynne przejścia między etapami przetwarzania. Niezależnie od tego, czy transportujemy delikatne migdały, żelki, czy gęste orzechy, nasze systemy zapewniają delikatne radzenie sobie, aby zapobiec uszkodzeniom lub złamaniom, umożliwiając łatwe przemieszczanie przekąsek przez wiele linii produkcyjnych, w tym procesy prażenia, powlekania, przyprawiania i pakowania.


Przyprawianie produktów: Transport próżniowy przypraw w proszku
Drobne proszki, takie jak przyprawy, mogą być trudne do transportu ze względu na ich lekkość, pylistą naturę i tendencję do przyklejania się do powierzchni lub zbijania się w grudki. Nasze systemy są zaprojektowane, aby rozwiązywać powszechne problemy związane z proszkami przyprawowymi, w tym kontrolę pyłu, stały przepływ i dokładne dozowanie. Przenoszenie próżniowe zmniejsza ryzyko wycieku proszku i zanieczyszczenia, zapewniając, że linie produkcyjne pozostają czyste i zgodne ze standardami Agencji ds. Żywności i Leków. Utrzymując stały przepływ powietrza i minimalizując nagromadzenie proszku w systemie przenoszenia przekąsek, nasze rozwiązania pomagają osiągnąć równomierne rozprowadzenie przypraw na przekąskach, takich jak chipsy, orzechy, precle i popcorn.
Śruby przenośników śrubowych a transport próżniowy w przemyśle spożywczym przekąsek
Śruby przenośników śrubowych, wraz z systemami nadciśnieniowymi i systemami podciśnieniowymi, były tradycyjnie używane do przenoszenia proszku przyprawowego i innych składników. Jednakże, śruby przenośników śrubowych mają kilka wad, w tym mniej higieniczną konstrukcję i operację, trudności w osiągnięciu dokładnego czyszczenia oraz konieczność ciągłej konserwacji. Dodatkowo, śruby wymagają większego śladu w zakładzie produkcyjnym. Z drugiej strony, systemy nadciśnieniowe, często nazywane systemami pod, mają trudności z przenoszeniem mostkujących mieszanek przypraw w kontrolowany sposób i mogą powodować emisje przypraw w przypadku wycieku.
Transport próżniowy: Przenośniki próżniowe do przekąsek firmy Piab
Przenośniki próżniowe są kluczowym komponentem w pokonywaniu wyzwań związanych z produkcją przekąsek, oferując rozwiązania, które poprawiają radzenie sobie z produktami, zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy i wspierają wydajną, elastyczną produkcję.
Korzyści z transportu przekąsek i składników z Piab

Delikatne radzenie sobie
Przenośniki do przekąsek Piab są zaprojektowane, aby radzić sobie z delikatnymi przekąskami z troską, zmniejszając ryzyko uszkodzeń i zapewniając jakość produktu w całym procesie.

Zwiększona wydajność
Nasze systemy optymalizują przepływ materiałów, znacznie poprawiając wydajność Twojej linii produkcyjnej przekąsek. Zwiększona przepustowość pozwala producentom przekąsek sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu przy minimalnym przestoju.

Stała jakość
Dzięki kontrolowanemu, wolnemu od pyłu przenoszeniu próżniowemu nasze systemy radzą sobie z lepkością proszków przyprawowych i redukują straty produktu, gwarantując, że proces przyprawiania jest wydajny, czysty i charakteryzuje się powtarzalnością.

Elastyczna skalowalność produkcji
Łatwo dostosuj wolumeny produkcji dzięki przenośnikom próżniowym Piab, umożliwiając producentom przekąsek skalowanie operacji zgodnie z zmieniającymi się wymaganiami rynku bez kompromisów w wydajności.

Higieniczna konstrukcja
Nasze systemy przenoszenia przekąsek spełniają standardy Agencji ds. Żywności i Leków i utrzymują najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności. Próżniowe przenośniki Piab są łatwe do czyszczenia i zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
Poznaj rozwiązania w zakresie produkcji żywności
Do you want to know more about our vacuum conveyors for your snack food production?
Find out what applies to your raw materials and products! Fill in the form to get free, personal advice from our engineers to find the best solution for your needs.