Success Stories

52 artykułów
Spices
25.04.2017

Rozdzielone urządzenie transportowe - doskonałe rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniami

Dzięki zastosowaniu przenośnika próżniowego Piab piFLOW®f zostało zminimalizowane oddziaływanie alergenów oraz bardzo znacząco ograniczono proces czyszczenia.

Stamping line with Piab friction cups
24.01.2017

Przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia mogą przenieść prawie o 700 000 więcej elementów tłoczonych

Przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia zapewniają mocny chwyt na powierzchniach zaolejonych i mogą wytrzymywać wysokie siły ścinające. Przyczynia się to do ograniczenia ilości upuszczanych elementów oraz daje oszczędności wynikające z braku zniszczonych elementów.

Dust-free filling
6.12.2016

Bezpyłowe napełnianie dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®t ze wstępnym separatorem

Klient zdecydował się na rozwiązanie Piab ponieważ za pomocą przenośnika podciśnieniowego był w stanie osiągnąć prawie bezpyłowe napełnienie środkiem suszącym.

piFLOW®t tablet conveyor
29.11.2016

Znacząca redukcja ilości pokruszonych tabletek dzięki zastosowaniu naszego przenośnika do tabletek piFLOW®t ze wstępnym separatorem

Poprzez zastosowanie przenośnika tabletki mogą być transportowane delikatniej, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości odpadów.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21.06.2016

SAR - Integrator robotów oszczędza 50% kosztów powietrza

Klient może wykorzystać pełen potencjał robota i dodatkowo zaoszczędzić 50% powietrza. Ponadto czas instalacji był ekstremalnie krótki.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11.05.2016

Zwiększenie o 30% wydajności przesiewacza w fabryce z branży produkującej słodycze

Teraz proces jest zautomatyzowany i występuje mniejsza ilość przestojów na czyszczenie. Dzięki temu klient uzyskał wzrost wydajności o 30%.

Split unit vacuum conveyor
25.04.2016

Przenośnik próżniowy Piab rozwiązuje problem zanieczyszczenia

Konstrukcja przenośnika próżniowego z podziałem i izolacją filtra od odbiornika produktu całkowicie spełniła potrzeby klienta. Z powodu obawy przed skażeniem mikrobakteryjnym klient nie chciał filtra zanurzonego w produkcie.

piFLOW®p vacuum conveyor
2.03.2016

Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie chemicznej dzięki zastosowaniu przenośników próżniowych Piab

Klient produkuje wyroby i chemikalia do wytwarzania zaawansowanych materiałów. Pyłoszczelna konstrukcja Piab zmniejsza straty produktu wynikające z jego przedostawaniem się do atmosfery, zapewniając czystsze, bezpieczniejsze środowisko pracy oraz mniej odpadów.

Suction cup RB20x40P
28.02.2016

70% wzrost wydajności robota dzięki ograniczeniu ilości upuszczanych produktów

Dzięki zastosowaniu prostokątnej przyssawki i technologii COAX® firma poprawiła wydajność, ponieważ drastycznie zmniejszyła się liczba upuszczanych produktów.

Value Line® suction cups lifting a box
16.02.2016

Success story - Globalny OEM działający w przemyśle opakowaniowym zwiększa wydajność i zmniejsza koszty pracy robota - Piab

Dzięki temu urządzeniu, firma OEM osiągnęła swój cel zmniejszając koszty, a jednocześnie zwiększając wydajność. Klient końcowy odczuł wzrost wydajności ze zmniejszeniem liczby wypadków i problemów ergonomicznych.