Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Piab piCLASSIC Si32

Zwiększenie produkcji dzięki przenoszeniu części za pomocą piCLASSIC

Założenia

Problemem klienta była niewystarczająca siła ssania do prawidłowego przytrzymywania części samochodowych. Częściami były wysokiej jakości maski, dachy lub pokrywy bagażnika przy których dokładność jest bardzo ważna podczas pobierania i transportu części z procesu formowania. Części są umieszczane w uchwycie routera, aktywowana jest próżnia do przytrzymania i router sterowany robotem wykańcza powierzchnię. Klient wykorzystywał do tych zadań konkurencyjne pompy próżniowe i przyssawki z PVC.

Rozwiązanie

Klient skontaktował się z firmą Piab a my pokazaliśmy różnorodność produktów jaka może działać w jego fabryce. Ostatecznie wybrano pompy próżniowe piCLASSIC wykonane w technologii COAX® z możliwością wyposażenia w funkcję oszczędzania energii.

Wynik

Klient był bardzo zadowolony z faktu, że w czasie długiego czasu pracy routera pompa Piab może samoczynnie wyłączać się zmniejszając zużycie powietrza ze sprężarek. Byliśmy również w stanie wykazać korzyści z dodania i utrzymania filtra próżniowego  Piab pokazując,  jak dużo przepływu podciśnienia może zostać utracone gdy pompa zatka się z powodu  bardzo drobnego pyłu węglowego, który powszechnie występuje  w całym zakładzie. Na przykładzie dwóch linii próżniowych o tej samej średnicy i równych długościach, nie połączonych szeregowo, pokazano jak duże znaczenie  dla prawidłowości instalacji rurociągowej, jej szczelności ma poprawne ułożenie oraz wykazano przewagę produktów Piab w spełnianiu potrzeb klienta.  

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami