Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektor próżniowy piCOMPACT®

Zmniejszenie kosztów instalacji dzięki zastosowaniu eżektora piCOMPACT® typu "wszystko-w-jednym"

Założenia

Globalna firma specjalizująca się w opakowaniach dla przemysłu farmaceutycznego szukała możliwości zbudowania bardziej kompaktowej instalacji. Instalacja ta potrzebna jest do przenoszenia ampułek. W poprzedniej instalacji użyto pojedynczych komponentów, takich jak: eżektory jednostopniowe, wyłączniki próżniowe i zawory włącz/wyłącz. Generowało to dla firmy bardzo wysokie koszty instalacji.

Rozwiązanie

Piab pomógł klientowi oferując jeden standardowy komponent - eżektor próżniowy piCOMPACT®10X typu "wszystko-w-jednym". Nasz eżektor próżniowy piCOMPACT® łączy wszystkie wymagane komponenty, których klient potrzebuje w jednym urządzeniu. Oznacza to mniejszą przestrzeń instalacyjną, a także bardziej zwartą jednostkę, krótsze czasy ssania i ewakuacji. Wymagany jest tylko jeden kabel połączeniowy.

Wynik

Poprzez przejście na nasz eżektor próżniowy piCOMPACT® klient zmniejszył nakłady pracy na instalację oraz oszczędził czas. Ponadto zmniejszono ryzyko wystąpienia błędów montażowych. Kolejną zaletą jest wsparcie udzielane tylko przez jednego dostawcę.


Podobne produkty

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami