Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Stół obrotowy

Zintegrowane moduły COAX® oraz ssawki piGRIP rozwiązaniem dla kompleksowej automatyzacji obróbki szlifierskiej

Założenia

Znana na całym świecie firma zajmująca się produkcją mebli i wyposażenia mieszkań ma problemy ze stabilnym mocowaniem detalu podczas szlifowania. System zakładał pracę ciągłą z zastosowaniem pomp Becker do każdego obrotowego stołu. Dodatkowo układ miał być uniwersalny do wszystkich rodzajów krzywizn.

Firma ma także problem z doprowadzeniem podciśnienia do obrotowych głowic ze względu na dużą średnicę próżniowych przewodów oraz niezawodność skomplikowanego sterowania systemem podciśnienia z układem zcentralizowanym. 

Rozwiązanie

Firma Piab zaproponowała zintegrowane moduły COAX® MIDI Si32-3 wyposażone w filtry prózniowe oraz przyssawki piGRIP®  zamontowane na każdej głowicy obrotowej. Wybrano wkłady Si, które zapewniały kompensację wycieków powstających w obrotowych głowicach. 

Wynik

Zdecentralizowanie układu podciśnienia uprościło system sterowania głowicami - przeniesiono układ bezpośrednio na stół obrotowy. Zmniejszyło to gabaryty oraz średnice przewodów zasilających. Dodatkowo dzięki zastosowaniu akcesoriów próżniowych Piab znacznie obniżono poziom hałasu, obniżono koszty wykonania układu  podciśnienia o 60% oraz zużycie energii o 30% .

Dzięki zastosowaniu przyssawek Piab piGRIP® firma ma możliwość dostosowania się do nieregularnego kształtu detalu poprzez regulację wysokości ssawek (np.  3 ½ – mieszka na -1 ½ mieszka). Duża sztywność mieszków znacznie powiększyła stabilność uchwytu podczas szlifowania. Przyssawki piGRIP (3 ½ – mieszka) umożliwiły także bardzo skuteczny  przechwyt między głowicami.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami