Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Tabletkrka A&Z

Zautomatyzowany system transportu próżniowego o ograniczonej wysokości zabudowy dla rynku farmaceutycznego

Założenia

Firma A&Z Pharmaceutical Inc. projektuje, produkuje i dostarcza najwyższej jakości produkty farmaceutyczne wydawane bez recepty oraz suplementy diety. Siedziba firmy ulokowana jest na Long Island w Nowym Jorku, USA. U tego klienta firma Piab była zaangażowana w projekty dotyczące transportu tabletek oraz proszków farmaceutycznych. Były to aplikacje napełniania blenderów, młynów, pras do tabletek oraz  maszyn do formowania i napełniania.  Aplikacje te charakteryzowały się wysoką wydajnością produkcji z niewielkimi zmianami produktów. Firma A&Z Pharmaceutical Inc. remontowała oraz rozbudowywała powierzchnię produkcyjną oraz szukała rozwiązania do szybkiego, skutecznego transportu proszków w ich różnych etapach procesu produkcji. Przestrzeń i wysokość pionowa były głównymi ograniczeniami. Innymi ważnymi kryteriami było środowisko pracy (zmniejszenie/wyeliminowanie operacji ręcznych, minimalizacja kurzu i hałasu), niezawodność i łatwość w utrzymaniu. A&Z chciała również  ujednoliconego rozwiązania transportowego dla różnych etapów procesu produkcji.

Rozwiązanie

Firma Piab przeprowadziła z pozytywnym skutkiem kilka testów w ośrodku testowym w Hingham w celu weryfikacji wydajności i segregacji. Dodatkowo  A& Z przeprowadziła 30-dniowy test w swoim zakładzie produkcyjnym w celu potwierdzenia wyników testów laboratoryjnych.

  • (2) piFLOW®premium z pompą 400 i jednostką sterującą do napełniania blendera
  • (4) piFLOW®premium z pompą 200 i jednostką sterującą do napełniania młyna
  • (3) piFLOW®premium z pompą 200 i jednostką sterującą do podawania na tabletkarkę
  • (2) piFLOW®premium z pompą 100 i jednostką sterującą do podawania na  maszynę do formowania i napełniania
  • z różnymi akcesoriami, takimi jak lance ssawne, adaptery łączące i elementy sterowania.

Wynik

Firma Piab dostarczyła potrzebne, zautomatyzowane rozwiązanie do transportu próżniowego, które mogło zostać zainstalowane i pracować w ograniczonej przestrzeni. Rozwiązanie ograniczyło wysiłek fizyczny, który był znacznie większy w poprzednim rozwiązaniu oraz znacznie obniżyło zapylenie i hałasu, przyczyniając się do polepszenia środowiska pracy dla pracowników  firmy A&Z. Większa niezawodność i zmniejszone potrzeby konserwacyjne również przyczyniły się do ostatecznej decyzji o zakupie podciśnieniowego systemu transportowego od Piab.


Podobne produkty

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami