Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Wrigley – to bardzo dobrze znana firma wśród producentów dóbr konsumpcyjnych z powodu jej szerokiej gamy gum do żucia i drażetek miętowych. Firma Wrigley Polska ostatnio zdecydowała się podążyć za tendencją firm do automatyzacji procesów produkcyjnych upraszczając swój system transportu w celu zredukowania czasów przestojów.
Zainstalowane urządzenia Piab do transportu proszków z miksera do pras w dziale cukierni i do przenoszenia zrolowanych komponentów do maszyny walcującej.
Dzięki systemowi Piab, czasy przestoju podczas wytwarzania drażetek miętowych i gum w drażetkach uległy skróceniu a filtry odbiorcze były bardzo łatwe w czyszczeniu. Od czasu instalacji przenośników, Wrigley Polska zmniejszyła czas czyszczenia o około 70%, podczas gdy okresowe przeglądy sprowadzają się tylko do zmiany filtrów. Firma Wrigley poinformowała także, że poprzedni system przy tej samej wydajności kosztował spółkę dwa razy tyle, co rozwiązanie Piab a jednocześnie był dużo mniej godny zaufania. Nowe urządzenia są też bardziej skuteczne - ich konstrukcja generuje strumień podciśnienia o 25% większy bez dodatkowego zużycia energii.