Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Vaculex TL w Berendsen

Ulepszone usługi pralnicze w Berendsen

Założenia

Berendsen jest liderem na rynku usług pralniczych w Danii, Szwecji i Norwegii. Berendsen ma również wiodącą pozycję w Holandii i silną pozycję w niemieckich szpitalach i na rynku domów opieki. Berendsen jest częścią The Davis Service Group Plc, wiodącego brytyjskiego dostawcy usług wsparcia.

Sortowanie worków do prania o wadze do 35 kg. Częste podnoszenie z poziomu kolan do poziomu ramion.

Berendsen miał następujące problemy wymagające rozwiązania:
Operatorzy mieli trudności z podnoszeniem ciężkich worków oraz mieli powtarzające się urazy. Ponadto różne rodzaje obrażeń były spowodowane ukrytymi w workach na pranie obcymi przedmiotami np. nożami, żyletkami i igłami. Ponadto inne materiały zanieczyszczone płynami ustrojowymi mogą być niebezpieczne dla zdrowia w przypadku kontaktu z nimi.

 

 

Rozwiązanie

Aby pomóc operatorom w praniu zainstalowano Vaculex® TL.

Rezultat

Po zainstalowaniu w 1999 roku w Szwecji pierwszego urządzenia Vaculex® TL, Berendsen zainstalował także Vaculex® TL w Norwegii i Holandii.Dzięki Vaculex® TL pracownicy mogą łatwo opróżniać worek zawieszony na sznurze, zamiast wyciągać z niego pranie. Korzyści są oczywiste: minimalne ryzyko powtarzających się obciążeń i skaleczeń, mniejsze ryzyko infekcji, wyższa wydajność, wyjątkowo niskie koszty usług, bardzo małe zużycie energii i łatwość pracy.

Magnus Arnedal, Kierownik Operacyjny w Berendsen, Szwecja: "Firma Berendsen próbowała wcześniej z różnym skutkiem różnych środków pomocnych do podnoszenia worków na pranie.Vaculex® TL, to pierwszy środek wspomagający podnoszenie, który jest używany spontanicznie przez personel i jest to najlepsze rozwiązanie jakie można wykorzystać.Po dwóch latach użytkowania systemów podnoszących jesteśmy bardzo zadowoleni i naprawdę możemy polecić Vaculex® TL".

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami