Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Vaculex TP w centrum dystrybucyjnym Jysk

Ulepszone środowisko pracy w Centrum Dystrybucyjnym Jysk

Założenia

Jysk to międzynarodowa sieć detaliczna, która sprzedaje wszystko dla Twojego domu i obejmuje około 2500 sklepów w 49 krajach na całym świecie. Całkowita liczba pracowników wynosi prawie 22 000. Aby stworzyć ergonomiczne, produktywne i zdrowe środowisko pracy, centrum dystrybucyjne Jysk w Nässjö w Szwecji oraz centrum dystrybucyjne Jysk w Uldum w Danii opierają się na rozwiązaniach podnoszących Vaculex.

Centrum Dystrybucyjne Jysk w Nässjö miało wysoką absencję chorobową i problem z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi. Ze względu na ręczne podnoszenie wielu dużych i ciężkich skrzyń, plecy i ramiona operatorów ulegały urazom.

Rozwiązanie

Aby pomóc operatorom w procesie depaletyzacji i kompletacji zamówień zainstalowano Vaculex® TP.

Rezultat

Aby poprawić środowisko pracy i wydajność Jysk obecnie stosuje do depaletyzacji i kompletacji zamówień rozwiązania Vaculex®. Ilość absencji chorobowych zmniejszyła się z 8-9% do najniższej wartości jaką kiedykolwiek mieli - do 3%! Rozwiązania Vaculex® pozwoliły ich pracownikom pracować w obszarach, w których wcześniej nie mogli wykonywać obowiązków ze względu na zbyt duże ciężary do przenoszenia. Centrum Dystrybucyjne Jysk w Nässjö stało się znacznie atrakcyjniejszym miejscem pracy, zapewniając komfortowe i przyjazne dla użytkownika środowisko pracy.

Michael Edh, Kierownik Produkcji: "Z powodu ciężkiego podnoszenia nie było to atrakcyjne miejsce pracy. Teraz jest duża różnica!"

Josephine Rogebrant, operator korzystający z Vaculex® TP: "Dawniej była to praca wyłącznie dla mężczyzn. Teraz każdy może ją wykonywać."

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami