Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyprawy

Rozdzielone urządzenie transportowe - doskonałe rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniami

Założenia

Klient początkowo zakupił przenośnik śrubowy, którego używał w systemie pakującym. Problemem był bardzo długi czas czyszczenia przenośnika śrubowego przy zmianie rodzaju transportowanych przypraw. Istniała potrzeba transportu alergizujących i niealergizujących przypraw bez groźby wdychania cząstek materiału przez operatora i bez zagrożenia zanieczyszczenia materiału niealergizującego alergizującym. Klient potrzebował urządzenia, które było by łatwe do czyszczenia i w którym nie występowało by zjawisko zanieczyszczenia produktu. Klient stwierdził, że najważniejsze jego obawy dotyczą procedury czyszczenia, którą należało wykonać pomiędzy zmianami transportowanego produktu oraz tym, że nawet po procedurach czyszczenia nie jest się w stanie całkowicie oczyścić przenośnik. Nasze rozwiązanie obejmowało zastosowanie innych technologii jak: elastyczne przenośniki śrubowe, przenośniku rurowe i ręczne napełnianie.

Rozwiązanie

Reprezentanci i eksperci z firmy Piab zaproponowali zorganizowanie transportu przypraw rozdzielonym przenośnikiem próżniowym piFLOW®f . Minimalizuje on wpływ transportowanego materiału na operatora oraz znacznie skraca procedurę czyszczenia. Klient podkreślił swoje obawy dotyczące naszych filtrów i tego, że nie można ich całkowicie wyczyścić pomiędzy zmianami transportowanego materiału. Oferowane przez Piab rozwiązanie z systemem rozdzielonym zapewnia, że produkt nie jest w kontakcie z filtrem i nie będą on wprowadzony do strumienia przenoszonego produktu.

Wynik

Odnieśliśmy sukces, gdyż byliśmy w stanie zaspokoić wszystkie życzenia klienta. Klient natychmiast zgodził się na naszą propozycję wdrożenia systemu transportowego z rozdziałem. W ten sposób strumień produktu nie jest w kontakcie z filtrem. Do modułu filtra trafia tylko resztkowy strumień produktu, który może zostać odfiltrowany. Po zmianie produktu, klient nie musi już wymieniać filtra i posiadać w magazynie filtry przeznaczone dla produktów alergizujących i niealergizujących. Tylko dwie części przenośnika próżniowego Piab wymagają czyszczenia: punkt pobierania produktu i pierwszym moduł rozdzielający.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami