Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

SuccessStory HalfAirConsumption

Redukcja zużycia powietrza o połowę przy jednoczesnym skróceniu czasu projektowania

Założenia

Klient chciał zaoszczędzić energię i zapewnić spójność przy podnoszeniu części podczas załadunku i rozładunku wykrojów laserowych (wykroje z blachy stalowej). Klient szukał bardziej energooszczędnego sposobu przenoszenia i obsługi przez robota wytwarzanych wykrojów. W przeszłości używał on scentralizowaną pompę próżniową, która była umieszczona na ramieniu robota. Klient brał pod uwagę zastosowanie innej konkurencyjnej jednostki napędzanej powietrzem.

Rozwiązanie

Oszczędność energii została sprawdzona przez przepływomierz. Pokazał on większy przepływ podciśnienia oraz oszczędność energii dla zdecentralizowanej pompy Piab -  VGS™3040 z piSAVE onoff wyposażonej w  przyssawkę BFF110P o wysokiej sile tarcia  w porównaniu do konkurencyjnych jednostek.

Wynik

W krótkim okresie czasu klient nabył około 300 jednostek. Zaoszczędził energię, uprościł konserwację oraz przede wszystkim zaoszczędził pieniądze. Akcesoria Piab zużywają 5,35Nl/min/cykl a konkurencyjne rozwiązanie  11,4Nl/min/cykl. Jest to więc dwa razy mniejsze zużycie sprężonego powietrza. Przy zakupie całych zespołów daje to również możliwość dla klienta do zaoszczędzenia czas projektowania systemu.

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami