Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Gdy duża firma produkująca przekąski zamknęła swoje podwoje, jej rywal zdecydował się wykorzystać to na zdominowanie rynku przekąsek i wprowadzenie ulepszeń. Spółka ta przejęła markę z oryginalnej firmy oraz przeniosła dużo sprzętu do swoich zakładów. Jednym z obszarów wymagających poprawy było zakończenie linii robotów paletyzacji. W fabryce znajdowało się 8 robotów wyposażonych w 175 przyssawek pracujących w cyklu 24/7, które ładowały pudełka z przekąskami na palety wysyłane do sklepów. Operacja paletyzacji determinowała szybkość linii produkcyjnej z powodu stosowanego układu próżniowego oraz przyssawek. Ze względu na słabą próżnię i typ używanych przyssawek zmniejszono szybkość linii aby utrzymać przepustowość bez upuszczania kartonów. Przyssawki były jednego rozmiaru i nie koncentrowano się na urządzeniu paletyzującym, które obsługiwało pudła o różnej wielkości.
Należało zastosować zdecentralizowaną próżnię, w przeciwieństwie do stosowanej próżni scentralizowanej wykorzystującej głośne mechaniczne pompy. Wysoki poziom próżni z szybkim zwalnianiem przenoszonych elementów został zapewniony poprzez zastosowanie wkła wkładów COAX® ze specjalną przyssawką wyposażoną w atmosferyczny zawór szybkiego uwalniania (Atmospheric Quick-Release valve (AQR). To był ważny element modernizacji i nie tylko pomógł w przyspieszeniu czasu cyklu, lecz dodatkowo pomógł firmie Piab wygrać z przyssawkami potrzebnymi do paletyzatorów do pobierania i przenoszenia kartonów z przekąskami z prędkościami bez upuszczania i co najważniejsze bez skracania żywotności przyssawek.
Po odbyciu licznych wizyt w fabryce i dostarczaniu wielu produktów Piab do testów a także osobistej wizyty Regionalnego Kierownika Sprzedaży z Piab, firma Piab stała się dla klienta referencyjnym dostawcą w dziedzinie próżni dzięki odpowiedniemu doborowi i wyposażeniu narzędzia w kombinację przyssawek Piab BX o rozmiarach 52mm i 75mm przeznaczonych dla materiału falistego. Przyssawki Piab były tańsze w zakupie i były trwalsze o dodatkowe 4 miesiące produkcji, zapewniając oszczędności w kosztach eksploatacji.