Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

P6040 main image

Producent mebli szuka możliwości polepszenia warunków pracy

Założenia

Firma szukała rozwiązania na ograniczenie kosztów eksploatacji i poprawę warunków pracy operatora poprzez redukcję hałasu. Firma VERCO z Buckinghamshire w Wielkiej Brytanii realizuje politykę ECO i ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W swoich maszynach stosowali pompy próżniowe napędzane za pomocą silnika elektrycznego, które były głośne, generowały dużo ciepła i były drogie w eksploatacji i utrzymaniu.

Rozwiązanie

Piab był w stanie zaoferować bardziej efektywne rozwiązanie. Za pomocą dwóch pomp próżniowych Piab P6040 zasilanych sprężonym powietrzem  i wykonanych w energooszczędnej technologii COAX®  zastąpiono elektryczne pompy próżniowe, które służyły do przytrzymywania drewnianych detali w dwustanowiskowej, poziomej maszynie do obróbki drewna. Pompa próżniowa P6040 jest znacznie cichsza w działaniu i w ogóle nie wytwarza ciepła. Dla operatora zostało stworzone czyste, wygodne i ciche środowisko pracy. A co najważniejsze, w procesie produkcyjnym zużywa się mniej energii zmniejszając koszty.

Wynik

W porównaniu do elektrycznych pomp próżniowych, P6040  wyraźnie je zdeklasowała osiągając głębszą próżnię, szybszy przepływ oraz przyspieszając proces formowania próżniowego. Regulacja dopływu powietrza, w zależności od zapotrzebowania procesu oznaczało, że pompa P6040 pracowała przez 10% cyklu oferując przewidywaną oszczędność energii i szybki zwrot z inwestycji.

"Jednostka Piab oferuje proste rozwiązanie o wysokiej wydajności próżni w porównaniu do naszych dotychczasowych dmuchaw regeneracyjnych. Niższe koszty energii, mniejsze rozmiary i instalacja zamontuj-i-zapomnij są idealnym wyborem", powiedział Mick Pitwell z firmy Verco Office Furniture Ltd.


Podobne produkty

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami