W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej
Firma S2F Engineering projektuje zintegrowane, zautomatyzowane systemy dla producentów masy celulozowej, papieru, folii i klisz. Firma zaprojektowała ostatnio zautomatyzowaną maszynę, która zastępuje ręczną metodę napełniania plastikowych rękawów piankowych tacek stosowanych pakowaniu żywności. Maszyna musiała być elastyczna i delikatna, by przenosić szeroki wachlarz bardzo delikatnych materiałów.
Zaprojektowane przez S2F urządzenie do układania tacek zbudowano z wykorzystaniem dwudziestu czterech chwytaków Vacuum Gripper System (VGS)™3010 firmy PIAB, stanowiących połączenie przyssawki z modułem ssącym COAX®. VGS ™ 3010 umożliwiają stworzenie elastycznego systemu podnoszącego, które może pracować z szerokim asortymentem produktów.
Dzięki wytłaczanej aluminiowej konstrukcji obudowy chwytaka uzyskuje się kompaktowe i lekkie urządzenie, które dopasowane jest dokładnie do wymagań w zakresie wagi i zajmowanej przestrzeni. Elastyczne zaprojektowanie maszyny podwoiło szybkość układania tac w stos i wynosi teraz 12s bez uszkodzenia tac.