Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

SuccessStory Fette

Piab dostarcza gotowe rozwiązania do transportu proszków do tabletkarek OEM

Założenia

W wielu przypadkach, klienci kupujący tabletkarkę  Fette Compacting  muszą stawić czoło problemowi przenoszenia proszku do tabletkarki w skuteczny, bezpieczny i higieniczny sposób. Ponieważ urządzenia transportowe do przenoszenia proszków nie występują w ofercie firmy  Fette, ich klienci muszą sami znaleźć i zintegrować rozwiązanie do transportu. Nawet wtedy, gdy klient wybierze urządzenia Piab do transportu podciśnieniowego proszków jako optymalnym rozwiązanie, wciąż wyzwaniem dla niego jest integracja tych dwóch systemów bez strat materiałowych.  Wynikiem jest czasochłonny projekt inżynierów,  które stanowi bardzo niewielką wartość dodaną dla klienta.

Rozwiązanie

Nawiązanie współpracy między Fette GmbH i Piab AB spowodowała powstanie szeregu standardowych konfiguracji przenośników piFLOW® wraz ze standardowym interfejsem między prasą do tabletek Fette Compacting  a urządzeniem do transportu próżniowego Piab. Złącze interfejsu wyposażono w  czujnik poziomu oraz filtr odpowietrzający zapewniający  optymalną wydajność  pracy tabletkarki.

Efekty

Wraz z szeregiem urządzeń transportowych piFLOW® firmy Piab, Fette Compacting  GmbH może obecnie zaoferować jako opcję gotowe rozwiązania do transportu proszku. Rozwiązanie to zapewnia, że transport proszku do tabletkarki Fette może odbywać się bezpyłowo i bez powstawania odpadów oraz bez wpływu na niezawodność pracy tabletkarki. Fette Compacting  GmbH zweryfikowała stosowanie przenośników  wraz z tabletkarkami w celu zagwarantowania ogólnej wydajności systemu.

PS

Tabletkarka Fette FE55 razem z urządzeniem Piab piFLOW® została zaprezentowana na targach ACHEMA 2012. Fette Compacting  GmbH zdobyła również nagrodę ACHEMA Innovation za wprowadzenie nowej tabletkarki FE55.

Piab AB © 2018 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami