Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Vaculex® ParceLift w PostNord Logistics

Operator logistyczny zwiększył ergonomię i osiągnął korzyści finansowe

Założenia

PostNord jest największym operatorem komunikacyjnym i logistycznym w Europie Północnej, a także światowym liderem w zakresie jakości usług i wydajności dostaw.

W PostNord ręcznie rozładowywano przyczepy i kontenery, co powodowało ból pleców i zmęczenie operatorów. Głównym problemem było podnoszenie ciężkich paczek z poziomu podłogi do poziomu przenośników teleskopowych, które zasilały automatyczny system sortowania.

Rozwiązanie

Wcześniejsza obsługa: Ręczne rozładowywanie, podnoszenie na przenośnik taśmowy Caljan

Operatorzy:
2 osoby na stanowisko podawania

Wyposażenie: 1 przenośnik taśmowy Caljan na jedno stanowisko podawania.

Rozwiązanie

Nowa konfiguracja: Rozładunek ręczny wspomagany przez Vaculex® ParceLift:

Operatorzy: 1 osoba na stanowisku podawania

Wyposażenie: 1 przenośnik taśmowy Caljan i 1 Vaculex® ParceLift na stanowisko podawania.

Wyniki

Operator logistyczny PostNord wykorzystując Vaculex® ParceLift unika ciężkiego, ręcznego podnoszenia przy rozładowywaniu kontenerów. Stopień absencji chorobowej (między 10-15%) zmniejsza się do normalnego poziomu (około 5%). Ergonomia uległa poprawie, a operatorzy mogą utrzymać stałe tempo pracy przez cały dzień, co zwiększa produktywność i zadowolenie użytkowników. Zmniejszyła się ilość urazów a operatorzy są usatysfakcjonowani.

PostNord spełnia teraz wymagania szwedzkiego Urzędu ds. Środowiska Pracy dotyczące zdrowego środowiska pracy. Wszystkie terminale PostNord wykorzystują do rozładunku Vaculex® ParceLift a w połączeniu z Vaculex® TP do wewnętrznego odbioru paczek.

Gunnar Tunmats, Specjalista ds. Bezpieczeństwa i operator korzystający z Vaculex® ParceLift: "Vaculex® ParceLift świetnie nadaje się do pracy".

1. Pełna akceptacja operatorów
2. Brak dolegliwości związanych z bólem kręgosłupa lub obciążeniami. Zadowoleni operatorzy
3. Stopień absencji chorobowej (między 10-15%) zmniejsza się do normalnego poziomu (około 5%).
4. Brak przenoszenia przeciążonych operatorów na nowe stanowiska z lekkimi obowiązkami
5. Brak rotacji personelu.
6. Brak sklasyfikowanych wypadków
7. Do pracy w tej pozycji nie potrzebujesz mięśni - każdy może ją wykonywać
8. Mniej potrzebnych operatorów. W tym cyklu obsługi na każdym przenośniku podającym potrzebny jest teraz jeden operator zamiast dwóch.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami